PRODUTOS RELACIONADOS
16ECP36 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
16ECP36 Ultra EC
Diminua e otimize sua aplicação com motores CC sem escovas e sem ranhuras que tem velocidade de até 60.000 rpm a uma tensão contínua de 25V.
Destaques dos Produtos
- Diâmetro compacto de 16mm - permite miniaturização da máquina
- Desenho magnético otimizado - permite que o motor alcance até 25V de potência contínua
- Desenho mecânico otimizado e flexível - permite que a série 16ECP adapte-se a quaisquer aplicações
- Desenho proprietário da bobina e montagem otimizada do rolamento permite que os motores 16ECP alcancem velocidades de até 60.000 rpm
- Com ou sem sensores de efeito hall
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
- Proteção contra poeira nas saídas dos cabos
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 16ECP36 8B 49 .01 | 16ECP36 8B 108 .01 | 16ECP36 8B 245 .01 | 16ECP36 8B 380 .01 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,39 | 0,84 | 1,93 | 2,96 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 2,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,06 | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,07 | 0,32 | 1,63 | 3,93 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,78 | 4,05 | 21 | 52 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,82 | 4,13 | 21,1 | 52,1 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Constante do motor (mNm/W½) | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,52 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 62,4 | 69,2 | 67,9 | 71,8 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 160 | 85 | 35 | 20 |
Velocidade em vazio (rpm) | 31550 | 29000 | 12420 | 8100 |
Tensão nominal (V) | 12 | 24 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8,497 | 8,497 | 8,497 | 8,497 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 |
Constante térmica de tempo (s) | 580 | 580 | 580 | 580 |
Constante de torque (mNm/A) | 3,5 | 7,7 | 17,6 | 26,9 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,5 | 1,09 | 2,49 | 3,81 |
Peso (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Peso (oz) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC Specification Page | Página de especificações | ||
16ECP36 Ultra EC drawing | Desenho 2D | ||
16ECP36 Ultra EC 3D drawing | Desenho 3D | ||
16ECP Ultra EC (brochura) | Brochura |