PRODUTOS RELACIONADOS
16ECP52 2A Motores CC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
16ECP52-2A Ultra EC
O motor 16ECP52 2A foi projetado para ser um dos motores sem escovas e sem ranhuras mais avançados e de mais alto desempenho em sua categoria. O motor 16ECP52 2A tem configuração plug and play que é conectado diretamente à aplicação do consumidor por 2 fios. Este motor Ultra ECP compacto e sem escovas é a escolha perfeita para aplicações na qual há um limite de espaço; o motor se conecta diretamente às aplicações do consumidor.
Destaques dos Produtos
- Motor Plug and Play (sem necessidade de drivers)
- Com eletrônica integrada
- Três bobinas padrão disponíveis
Personalização disponível
- Conectores
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
Número da peça | 16ECP52-2A 49 | 16ECP52-2A 112 | 16ECP52-2A 220 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,88 | 2,11 | 3,95 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1,7 | 0,72 | 0,39 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 19,3 | 7,3 | 2,1 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 13,4 | 13,9 | 13,93 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,9 | 1,97 | 1,98 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,12 | 0,6 | 2,32 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,98 | 6,15 | 24,53 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Constante do motor (mNm/W½) | 8 | 7,7 | 7,2 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 1,15 | 1,1 | 1,03 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 15,35 | 16,68 | 18,94 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 120 | 35 | 15 |
Velocidade em vazio (rpm) | 14100 | 5900 | 3070 |
Tensão nominal (V) | 12 | 12 | 12 |
Direção otimizada | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional |
Inércia do rotor (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
Constante térmica de tempo (s) | 759 | 759 | 759 |
Constante de torque (mNm/A) | 7,99 | 19,2 | 35,99 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,13 | 2,72 | 5,09 |
Peso (g) | 62 | 62 | 62 |
Peso (oz) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
Comprimento (mm) | 36 | 36 | 36 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável | Flange em aço inoxidável | Flange em aço inoxidável |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16ecp52_2_wire.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_16ecp522a.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_16ecp52a.STEP | Desenho 3D |
|