PRODUTOS RELACIONADOS
16ECP52 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
16ECP52 Ultra EC
Diminua e otimize sua aplicação com motores CC sem escovas e sem ranhuras que também podem alcançar velocidade de até 40.000 rpm a uma tensão contínua de 30V.
Destaques dos Produtos
- Diâmetro compacto de 16mm - permite miniaturização da máquina
- Desenho magnético otimizado - permite que o motor alcance até 30V de potência contínua
- Desenho mecânico otimizado e flexível - permite que a série 16ECP adapte-se a quaisquer aplicações
- Desenho proprietário da bobina e montagem otimizada do rolamento permite que os motores 16ECP alcancem velocidades de até 40.000 rpm
- Com ou sem sensores de efeito hall
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
- Proteção contra poeira nas saídas dos cabos
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 16ECP52 8B 49 .01 | 16ECP52 8B 112 .01 | 16ECP52 8B 220 .01 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,84 | 1,93 | 3,77 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 2 | 0,8 | 0,4 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 37 | 37 | 37 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 16,1 | 14,7 | 14,5 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 2,28 | 2,08 | 2,05 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,12 | 0,6 | 2,32 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,98 | 6,2 | 24,5 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 1,06 | 6,3 | 24,6 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
Constante do motor (mNm/W½) | 8,1 | 7,4 | 7,3 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 1,15 | 1,05 | 1,03 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 15,4 | 18,3 | 18,9 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 134 | 41 | 19 |
Velocidade em vazio (rpm) | 27800 | 12100 | 6144 |
Tensão nominal (V) | 24 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,161 | 14,161 | 14,161 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 |
Constante térmica de tempo (s) | 750 | 750 | 750 |
Constante de torque (mNm/A) | 7,99 | 18,4 | 36 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,13 | 2,61 | 5,1 |
Peso (g) | 62 | 62 | 62 |
Peso (oz) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 40000 | 40000 | |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_16ecp_ultra_ec_motor_por.pdf | Comunicado de impresa |
|
|
drawing_16ecp52.dxf | Desenho 2D |
|
|
brochure_16ecp_ultra_ec_motor_por.pdf | Brochura |
|
|
specifications_16ecp52.pdf | Página de especificações |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_por.pdf | Brochura |
|
|
drawing_16ecp52.stp | Desenho 3D |
|