21BF nuvoDisc Motor DC sem escovas e sem ranhuras
21BF nuvoDisc
O novo motor de corrente contínua sem escovas e sem ranhuras da série 21BF nuvoDisc é composto por 6 bobinas sem ferro autossustentáveis. O micro motor 21BF proporciona longa durabilidade, excelentes controles de posição e velocidade bem como rotação suave. Equipado com disco magnético que não tem perdas ferro e design plano.
Destaques dos Produtos
- Com e sem sensores hall
- Sem ranhuras
- 8 polos
- Compacto
- Sem perdas ferro
- Alta eficiência
- Design plano
- 3 fases
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Montagem de valor agregado
Aplicação
- Dispositivos respiratórios e de ventilação
- Topografia
- Dispensa farmacêutica
- Leitores de código de barras
- Manipulação de materiais
- Diagnóstico clínico
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 21BF 3C K .02 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,827 |
Diâmetro do motor (mm) | 21 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +80 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +176 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +80 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +176 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 6,0696 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 27 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,89 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 2,7 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,3 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 4 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 2,7 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,38 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,02 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | n/a |
Indutância - fase a fase (mH) | 1,22 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 56,3 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 56,3 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 141,2 |
Constante do motor (mNm/W½) | 1,1 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,16 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 784 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 25000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 28 |
Velocidade em vazio (rpm) | 3900 |
Tensão nominal (V) | 5 |
Direção otimizada | n/a |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,8 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 25,49 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 12 |
Constante térmica de tempo (s) | 200 |
Constante de torque (mNm/A) | 8,5 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,2 |
Peso (g) | 10 |
Peso (oz) | 0,35 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 25000 |
Número de polos | 8 polo |
Material da carcaça | Plástico |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_21bf.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_21bf.stp | Desenho 3D |
|
|
specifications_21bf.pdf | Página de especificações |
|