PRODUTOS RELACIONADOS
22ECP35 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECP35 Ultra EC
A linha ECP de motores em miniatura tem custo altamente otimizado sem comprometer o excelente desempenho. O motor 22ECP35 com dois polos sem escovas fornece alto torque, contínuo e de pico, e 100% mais potência em relação a motores semelhantes enquanto mantém bom funcionamento e longa durabilidade. Com a série 22ECP35, é possível obter o equilíbrio certo entre torque e velocidade em um comprimento compacto curto. Melhor ainda é a adaptabilidade da série 22ECP35 para a maioria das aplicações nos segmentos médico e industrial, aumentando a vida útil e a confiabilidade.
Destaques dos Produtos
- Motor sem ranhura com dois polos
- Com ou sem sensores de efeito hall
- Dois comprimentos padrão disponíveis
- Equilíbrio certo de torque e velocidade
- Projeto de enrolamento exclusivo com alta eficiência
- Desempenho/peço maximizados
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Versão de alta velocidade (ECS) com sistema de amortecimento
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECP35 8B 184 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,6432 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,82 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,8 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 56 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 14,3 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 2,03 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,14 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,894 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 6,58 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 6,71 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 3 |
Constante do motor (mNm/W½) | 6,8 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,96 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 21,8 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 50000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 30 |
Velocidade em vazio (rpm) | 13200 |
Tensão nominal (V) | 24 |
Direção otimizada | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,38 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19,542 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 3.5 / 12.5 |
Constante térmica de tempo (s) | 550 |
Constante de torque (mNm/A) | 17,4 |
Constante de torque (oz-in/A) | 2,46 |
Peso (g) | 64 |
Peso (oz) | 2,26 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 |
Número de polos | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22ecp35.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_22ecp35.stp | Desenho 3D |
|
|
specifications_22ecp35.pdf | Página de especificações |
|