PRODUTOS RELACIONADOS
22ECP60 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECP60 Ultra EC
A linha ECP de motores em miniatura tem custo altamente otimizados sem comprometer o excelente desempenho. A série 22ECP60 é capaz de entregar altos níveis de torque contínuo e de pico, com limitada perda de núcleo, em uma grande gama de velocidades de operação sem fricção e desgaste das escovas.
Destaques dos Produtos
- 2 polos sem ranhuras
- Com e sem sensores de efeito hall
- 2 comprimentos padrão disponíveis
- Projeto de enrolamento proprietário, alta eficiência
- Desempenho/peço maximizados
- Equilíbrio entre torque e velocidade que atende a maioria das aplicações
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECP60 8B 90 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,6432 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,96 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1,8 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 120 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 50,5 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 7,15 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,2 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,475 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 2,38 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 2,47 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1 |
Constante do motor (mNm/W½) | 18,3 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 2,59 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 3 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 38000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 40 |
Velocidade em vazio (rpm) | 8050 |
Tensão nominal (V) | 24 |
Direção otimizada | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 3,5 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49,564 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 1 / 8.4 |
Constante térmica de tempo (s) | 1100 |
Constante de torque (mNm/A) | 28,27 |
Constante de torque (oz-in/A) | 4 |
Peso (g) | 140 |
Peso (oz) | 4,94 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 38000 |
Número de polos | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_22ecp_ultra_ec_motor_por.pdf | Brochura |
|
|
specifications_22ecp60.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22ecp60.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_22ecp60.stp | Desenho 3D |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_por.pdf | Brochura |
|