PRODUTOS RELACIONADOS
22ECS45 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECS45 Ultra EC
O motor CC sem escovas e sem ranhuras 22ECS45, que faz parte de nossa série ULTRA EC, utiliza um novo projeto magnético proprietário . O micromotor 22ECS45 oferece longa vida útil, excelente capacidade de velocidade e rotação suave.
Destaques dos Produtos
- Com sensores de efeito Hall
- Sem ranhuras
- 2 polos
- Design compacto
- Baixa perda de ferro em alta velocidade
- Alta eficiência
- Novo projeto de bobina proprietária
- Pacote com alta densidade de potência
- 3 fases
- Otimizado para alta velocidade
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Ímãs/grau de laminação
- Padrão especial de furos de fixação
- Remoção de sensor térmico
- Montagem de valor agregado
Aplicação
- Dispositivos respiratórios e de ventilação
- Diagnóstico clínico
- Bombas em miniatura
- Atuadores de válvulas
- Ferramentas odontológicas
- Dispensa farmacêutica
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECS45 10B 18 .01 | 22ECS45 10B 24 .01 | 22ECS45 10B 30 .01 | 22ECS45 10B 38 .01 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,34 | 0,44 | 0,54 | 0,69 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 8,2 | 6,4 | 5,2 | 4 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 26,8 | 26,7 | 26,8 | 26,6 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 3,8 | 3,78 | 3,8 | 3,77 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,013 | 0,02 | 0,035 | 0,057 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,09 | 0,15 | 0,23 | 0,38 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,42 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Constante do motor (mNm/W½) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 300 | 240 | 195 | 160 |
Velocidade em vazio (rpm) | 68500 | 51600 | 43500 | 34500 |
Tensão nominal (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Sentido anti-horário | Sentido anti-horário | Sentido anti-horário | Sentido anti-horário |
Inércia do rotor (gcm²) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 32,571 | 32,571 | 32,571 | 32,571 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 |
Constante térmica de tempo (s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Constante de torque (mNm/A) | 3,3 | 4,2 | 5,19 | 6,6 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,47 | 0,59 | 0,73 | 0,93 |
Peso (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso (oz) | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22ecs45.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22ecs45.dxf | Desenho 2D |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_por.pdf | Brochura |
|
|
drawing_22ecs45.stp | Desenho 3D |
|