22ECS60 Ultra EC

22ECS60 Motor DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas

22ECS60 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas

22ECS60 Ultra EC

O motor CC sem escovas e sem ranhuras 22ECS60, que faz parte de nossa série ULTRA EC, utiliza um novo projeto magnético proprietário . O micromotor 22ECS60 oferece longa vida útil, excelente capacidade de velocidade e rotação suave.

Destaques dos Produtos

  • Com sensores de efeito Hall
  • Sem ranhuras
  • 2 polos
  • Design compacto
  • Baixa perda de ferro em alta velocidade
  • Alta eficiência
  • Novo projeto de bobina proprietária
  • Pacote com alta densidade de potência
  • 3 fases
  • Otimizado para alta velocidade

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Ímãs/grau de laminação
  • Padrão especial de furos de fixação
  • Remoção de sensor térmico
  • Montagem de valor agregado
Número da peça 22ECS60 10B 16 .01 22ECS60 10B 17 .01 22ECS60 10B 21 .01 22ECS60 10B 24 .01
Diâmetro do motor (in) 0,866 0,866 0,866 0,866
Diâmetro do motor (mm) 22 22 22 22
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 7,6432 7,6432 7,6432 7,6432
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 34 34 34 34
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,51 0,53 0,68 0,76
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) 5,5 5,5 5,5 5,5
Corrente contínua (máx.) (A) 9,3 8,7 7,1 6,1
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 180 180 180 180
Torque contínuo (máx.) (mNm) 45 44,5 45,9 44,1
Torque contínuo (máx.) (oz-in) 6,37 6,3 6,5 6,25
Constante de tempo elétrica (ms) 0,17 0,17 0,17 0,17
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 120 120 120 120
Indutância - fase a fase (mH) 0,015 0,017 0,026 0,034
Resistência interna - fase a fase (Ohm) 0,09 0,1 0,15 0,21
Resistência linha a linha (Ohm) 0,12 0,13 0,17 0,23
Constante mecânica de tempo (ms) 1,3 1,3 1,3 1,4
Constante do motor (mNm/W½) 16,3 16,1 16,7 16
Constante do motor (oz-in/W½) 2,31 2,28 2,36 2,27
Regulagem do motor (10³/Nms) 3,7 3,8 3,6 3,9
Velocidade do motor (máx.) (rpm) 60000 60000 60000 60000
Corrente em vazio, típica (mA) 210 190 150 120
Velocidade em vazio (rpm) 47000 43000 35000 32000
Tensão nominal (V) 24 24 24 24
Direção otimizada Sentido anti-horário Sentido anti-horário Sentido anti-horário Sentido anti-horário
Inércia do rotor (gcm²) 3,5 3,5 3,5 3,5
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 49,564 49,564 49,564 49,564
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) 1 / 8.4 1 / 8.4 1 / 8.4 1 / 8.4
Constante térmica de tempo (s) 1200 1200 1200 1200
Constante de torque (mNm/A) 4,8 5,1 6,5 7,3
Constante de torque (oz-in/A) 0,68 0,72 0,92 1,03
Peso (g) 140 140 140 140
Peso (oz) 4,94 4,94 4,94 4,94
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 125 125 125 125
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 257 257 257 257
Velocidade contínua (máx.) (rpm) 60000 60000 60000 60000
Número de polos 2 polo 2 polo 2 polo 2 polo
Material da carcaça Flange em aço inoxidável / alumínio Flange em aço inoxidável / alumínio Flange em aço inoxidável / alumínio Flange em aço inoxidável / alumínio
Document Document Type Language File Type
22ECS60 Ultra EC Specification Page Página de especificações
22ECS60 Ultra EC drawing Desenho 2D
22ECS60 Ultra EC 3D drawing Desenho 3D
Ultra EC Borchure (brochura) Brochura