PRODUTOS RELACIONADOS
22ECT35 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECT35 Ultra EC
A linha ECT de motores Ultra EC de alto desempenho conta com a tecnologia de enrolamento Ultra e um design de rotor multipolar patenteados. O motor 22ECT35 de quatro polos e sem escovas oferece torques contínuo e máximo altíssimos em um pacote leve e compacto, mantendo o bom funcionamento e uma longa durabilidade. O 22ECT35 pode ser adaptado para a maioria das aplicações de ferramentas elétricas de mão e dos mercados industriais, aumentando a confiabilidade e a durabilidade.
Destaques dos Produtos
- Quatro polos sem ranhuras
- Sensores de efeito Hall
- Três enrolamentos padrão disponíveis
- Torque ultra-alto com maior durabilidade
- Comportamento térmico otimizado para ciclos repetitivos com carga máxima
- Sensor de temperatura integrado
- Design de bobina proprietário de alta eficiência
- Design leve e compacto
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
Aplicação
- Furadeiras
- Pinças elétricas
- Exoesqueleto
- Equipamentos de automação industrial
- Chaves de fenda elétricas
- Ferramentas manuais elétricas
- Aplicações robóticas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECT35 10B 32 | 22ECT35 10B 52 | 22ECT35 10B 80 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,14 | 1,86 | 2,86 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1,8 | 1,1 | 0,7 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 34 | 34 | 34 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 20 | 19,9 | 19,5 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 2,83 | 2,82 | 2,76 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,12 | 0,32 | 0,75 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 1,4 | 3,73 | 9,2 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 1,43 | 3,76 | 9,23 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
Constante do motor (mNm/W½) | 9,2 | 9,2 | 9 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 1,3 | 1,3 | 1,27 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 11,8 | 11,8 | 12,3 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 100 | 90 | 40 |
Velocidade em vazio (rpm) | 10330 | 12400 | 8100 |
Tensão nominal (V) | 12 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 50,98 | 50,98 | 50,98 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 |
Constante térmica de tempo (s) | 829 | 829 | 829 |
Constante de torque (mNm/A) | 10,9 | 17,8 | 27,31 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,54 | 2,52 | 3,87 |
Peso (g) | 67 | 67 | 67 |
Peso (oz) | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Número de polos | 4 polo | 4 polo | 4 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22ect35.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22ect35.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_22ect35.stp | Desenho 3D |
|