PRODUTOS RELACIONADOS
22ECT48 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECT48 Ultra EC
Parte integrante de nossa família de motores Ultra EC de alto desempenho, o 22ECT48 foi desenvolvido e otimizado para suportar ciclos repetitivos e extremamente exigentes de trabalho. O motor 22ECT48 sem escovas de quatro polos oferece torque alto, contínuo e máximo em um pacote exclusivo, mantendo o bom funcionamento e uma longa durabilidade. Com nossa tecnologia de enrolamento Ultra e design de rotor multipolar, o 22ECT48 oferece capacidades impressionantes de torque em um pacote leve e compacto. O 22ECT48 é ideal para várias aplicações de ferramentas elétricas de mão e dos mercados industriais, aumentando a confiabilidade e a durabilidade.
Destaques dos Produtos
- Quatro polos sem ranhuras
- Sensores de efeito Hall
- Três enrolamentos padrão disponíveis
- Torque ultra-alto com maior durabilidade
- Comportamento térmico otimizado para ciclos repetitivos com carga máxima
- Design de bobina proprietário de alta eficiência
- Design leve e compacto
- Lighweight & compact design
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
Aplicação
- CockpitFlightControls
- Furadeiras
- Pinças elétricas
- Exoesqueleto
- Equipamentos de automação industrial
- Chaves de fenda elétricas
- Ferramentas manuais elétricas
- Aplicações robóticas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECT48 10B 14 | 22ECT48 10B 23 | 22ECT48 10B 35 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,17 | 1,95 | 2,94 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 3,7 | 2,2 | 1,5 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 54 | 54 | 54 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 41,6 | 41,1 | 40,8 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 5,89 | 5,82 | 5,78 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,04 | 0,11 | 0,24 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,37 | 1,04 | 2,4 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,4 | 1,07 | 2,43 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Constante do motor (mNm/W½) | 18,4 | 18,2 | 18,1 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 2,61 | 2,58 | 2,56 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 2,9 | 3 | 3 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 155 | 120 | 70 |
Velocidade em vazio (rpm) | 10140 | 11950 | 7950 |
Tensão nominal (V) | 12 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 89,216 | 89,216 | 89,216 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 |
Constante térmica de tempo (s) | 962 | 962 | 962 |
Constante de torque (mNm/A) | 11,2 | 18,6 | 28,08 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,59 | 2,63 | 3,98 |
Peso (g) | 98 | 98 | 98 |
Peso (oz) | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Número de polos | 4 polo | 4 polo | 4 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22ect48.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_22ect48.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22ect48.stp | Desenho 3D |
|