PRODUTOS RELACIONADOS
22ECT60 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECT60 Ultra EC
Os motores 22ECT da série Ultra EC foram desenvolvidos para alcançar torques bastante elevados em encapsulamentos compactos. A série 22ECT é especificamente otimizada para altos valores de torque contínuo em velocidades médias ou baixas maximizando a potência entre 10Krpm até 20Krpm. Estes motores são capazes de entregar 2 vezes mais torque contínuo do que motores de corrente contínua sem escovas de mesmo tamanho em todo o espectro em baixa velocidade o que inclui condições que tipicamente demandam o uso de caixas de redução.
Destaques dos Produtos
- Encapusalmento miniaturizado, 2 comprimentos padrão disponíveis
- Desenho de bobina proprietário, alta eficiência
- Podem alcançar torques similares ou maiores do que motores de corrente contínua e maior durabilidade.
- Melhor performance em termos de capacidade de torque para motores de corrente contínua sem escovas do mesmo tamanho utilizando construção de 4 polos.
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Sensor de temperatura embutido
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECT60 10B 9 | 22ECT60 10B 15 | 22ECT60 10B 21 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,16 | 1,97 | 2,72 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 5,9 | 3,6 | 2,6 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 86 | 86 | 86 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 65,9 | 66,9 | 64,3 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 9,33 | 9,47 | 9,11 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,023 | 0,063 | 0,123 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,19 | 0,52 | 1,08 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,22 | 0,55 | 1,11 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,34 | 1,29 | 1,4 |
Constante do motor (mNm/W½) | 25,5 | 26 | 25 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 3,61 | 3,68 | 3,54 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 370 | 170 | 115 |
Velocidade em vazio (rpm) | 20370 | 12350 | 9180 |
Tensão nominal (V) | 24 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 123,344 | 123,344 | 123,344 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 |
Constante térmica de tempo (s) | 980 | 980 | 980 |
Constante de torque (mNm/A) | 11,12 | 18,77 | 25,97 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,57 | 2,66 | 3,68 |
Peso (g) | 123 | 123 | 123 |
Peso (oz) | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | |
Número de polos | 4 polo | 4 polo | 4 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC Specification Page | Página de especificações | ||
22ECT60 Ultra EC drawing | Desenho 2D | ||
22ECT60 Ultra EC 3D drawing | Desenho 3D | ||
22ECT Ultra EC (brochura) | Brochura | ||
Ultra EC Borchure (brochura) | Brochura |