PRODUTOS RELACIONADOS
22ECT82 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECT82 Ultra EC
Os motores 22ECT da série Ultra EC foram desenvolvidos para alcançar torques bastante elevados em encapsulamentos compactos. A série 22ECT é especificamente otimizada para altos valores de torque contínuo em velocidades médias ou baixas maximizando a potência entre 10Krpm até 20Krpm. Estes motores são capazes de entregar 2 vezes mais torque contínuo do que motores de corrente contínua sem escovas (BLDC) do mesmo tamanho em todo o espectro de baixas velocidades do que motores BLDC equivalentes com redutores
Destaques dos Produtos
- Encapusalmento miniaturizado, 2 comprimentos padrão disponíveis
- Desenho de bobina proprietário, alta eficiência
- Podem alcançar torques similares ou maiores do que motores de corrente contínua e maior durabilidade.
- Melhor performance em termos de capacidade de torque para motores de corrente contínua sem escovas do mesmo tamanho utilizando construção de 4 polos.
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Sensor de temperatura embutido
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECT82 10B 6 | 22ECT82 10B 9 | 22ECT82 10B 15 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 45 | 45 | 45 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,3 | 1,96 | 3,22 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 7,9 | 5,3 | 3,2 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 104 | 104 | 104 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 98,4 | 98,8 | 98,3 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 13,93 | 13,99 | 13,92 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,015 | 0,034 | 0,094 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,13 | 0,27 | 0,73 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,16 | 0,3 | 0,76 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,12 | 1,02 | 1,01 |
Constante do motor (mNm/W½) | 35,8 | 35,9 | 36 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 5,07 | 5,08 | 5,1 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 0,85 | 0,77 | 0,77 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 435 | 250 | 130 |
Velocidade em vazio (rpm) | 18550 | 12390 | 7800 |
Tensão nominal (V) | 24 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 186,503 | 186,503 | 186,503 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 |
Constante térmica de tempo (s) | 1140 | 1140 | 1140 |
Constante de torque (mNm/A) | 12,39 | 18,68 | 30,79 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,75 | 2,64 | 4,36 |
Peso (g) | 174 | 174 | 174 |
Peso (oz) | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Número de polos | 4 polo | 4 polo | 4 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22ect82.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_22ect82.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_22ect82.dxf | Desenho 2D |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_por.pdf | Brochura |
|
|
brochure_22ect_ultra_ec_motor_por.pdf | Brochura |
|