PRODUTOS RELACIONADOS
26BC 3C Motores DC - mmotor sem escovas e sem ranhuras
26BC 3C
O motor CC sem escovas, sem fenda 26BC utiliza uma bobina cilíndrica autossustentada, sem ferro, fabricada com a mesma técnica de enrolamento de nossos motores CC sem ferro. Os micromotores 26BC oferecem longa vida útil, excelente controle de velocidade e posição e rotação suave.
Destaques dos Produtos
- Design compacto
- Sem ranhuras
- 2 polos
- Design compacto
- Baixa perda de ferro em alta velocidade
- Alta eficiência
- 3 fases
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Montagem de valor agregado
Aplicação
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 26BC 3C 109P .101 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,024 |
Diâmetro do motor (mm) | 26 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | 0 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | +32 to +158 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | 0 to +70 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | +32 to +158 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 10,116 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 45 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,73 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,78 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 8 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 7 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,99 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,02 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | n/a |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,093 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 5 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 5 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 95 |
Constante do motor (mNm/W½) | 3,1 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,44 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 102 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 20000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 180 |
Velocidade em vazio (rpm) | 14800 |
Tensão nominal (V) | 12 |
Direção otimizada | n/a |
Inércia do rotor (gcm²) | 9,4 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133,115 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 14 |
Constante térmica de tempo (s) | 660 |
Constante de torque (mNm/A) | 7 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,99 |
Peso (g) | 72 |
Peso (oz) | 2,54 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 |
Número de polos | 2 polo |
Material da carcaça | Liga de alumínio / plástico |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_26bc3c.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_26bc3c.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_26bc3c.stp | Desenho 3D |
|