PRODUTOS RELACIONADOS
26BC 6A Motores DC - motor sem escovas e sem ranhuras
26BC 6A
O motor CC sem escovas e sem ranhuras 26BC utiliza uma bobina cilíndrica autossustentada, sem ferro, fabricada com a mesma técnica de enrolamento de nossos motores CC sem ferro. O micromotor 26BC oferece longa vida útil, excelente controle de velocidade e posição e rotação suave. O circuito eletrônico integrado oferece seleção de direção, função de parada/partida e saída de sinal de velocidade.
Destaques dos Produtos
- Design compacto
- Sem ranhuras
- 2 polos
- Design compacto
- Baixa perda de ferro em alta velocidade
- Alta eficiência
- 3 fases
- Circuito eletrônico integrado
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Montagem de valor agregado
Aplicação
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 26BC 6A 107 .101 | 26BC 6A 110 .101 | 26BC 6A 113 .101 | 26BC 6A 119 .101 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Diâmetro do motor (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,66 | 1,4 | 0,96 | 0,56 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 4 | 4,4 | 4,2 | 4 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,57 | 0,62 | 0,59 | 0,57 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Indutância - fase a fase (mH) | 1,23 | 0,315 | 0,122 | 0,034 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 69 | 17,6 | 6,8 | 1,9 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 100 | 92 | 75 | 61 |
Constante do motor (mNm/W½) | 3,06 | 3,19 | 3,53 | 3,92 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,56 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 107 | 98 | 80,3 | 65,2 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 50 | 120 | 170 | 250 |
Velocidade em vazio (rpm) | 4700 | 9300 | 7250 | 12500 |
Tensão nominal (V) | 15 | 15 | 7,5 | 7,5 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133,115 | 133,115 | 133,115 | 133,115 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Constante térmica de tempo (s) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Constante de torque (mNm/A) | 25,4 | 13,4 | 9,2 | 5,4 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 0,76 |
Peso (g) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Peso (oz) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Liga de alumínio / plástico | Liga de alumínio / plástico | Liga de alumínio / plástico | Liga de alumínio / plástico |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26BC 6A Specification Page | Página de especificações | ||
26BC 6A drawing | Desenho 2D | ||
26BC 6A 3D drawing | Desenho 3D |