PRODUTOS RELACIONADOS
30ECT64 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
30ECT64 Ultra EC
A linha ECT dos motores Ultra EC de alto desempenho foi desenvolvida e otimizada para suportar ciclos repetitivos de trabalho extremamente exigentes. O motor 30ECT64 de quatro polos e sem escovas fornece altíssimos torques, contínuos e máximos, enquanto mantém um bom funcionamento e longa durabilidade. O 30ECT64 pode ser adaptado para a maioria das aplicações de ferramentas elétricas manuais e dos mercados industriais, aumentando a confiabilidade e a durabilidade.
Destaques dos Produtos
- Quatro polos sem ranhuras
- Com sensores de efeito Hall digitais
- Dois comprimentos padrão disponíveis
- Torque ultra-alto com maior durabilidade
- Comportamento térmico otimizado para ciclos repetitivos com carga máxima
- Sensor de temperatura integrado
- Flange dianteiro soldado a laser
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Capacidades do encoder: nas opções magnético, digital absoluto e seno/cosseno
- Versão de alta velocidade (30ECT HS)
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Comprimentos do eixo e Ø (até 7mm de diâmetro externo)
- Sem sensores de efeito Hall
Aplicação
- Ferramentas manuais elétricas
- Torqueadeiras
- Chaves de fenda elétricas
- Pinças elétricas
- Exoesqueleto
- Podadeiras de plantas
- Furadeiras
- Equipamentos de automação industrial
- Aplicações robóticas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 30ECT64 10B 14 | 30ECT64 10B 7 | 30ECT64 10B 11 | 30ECT64 10B 4 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
Diâmetro do motor (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,14 | 1,1 | 1,74 | 0,63 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 6,5 | 12,9 | 8,1 | 22,8 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 187 | 187 | 187 | 187 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 133 | 136 | 134 | 137 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 18,83 | 19,26 | 18,98 | 19,4 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,25 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,058 | 0,015 | 0,036 | 0,005 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,252 | 0,064 | 0,162 | 0,02 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,267 | 0,079 | 0,177 | 0,035 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Constante do motor (mNm/W½) | 40,8 | 41,8 | 41,2 | 42,5 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 5,78 | 5,92 | 5,83 | 6,02 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 0,6 | 0,57 | 0,59 | 0,55 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 300 | 575 | 425 | 1,1 |
Velocidade em vazio (rpm) | 22425 | 21930 | 21150 | 28550 |
Tensão nominal (V) | 48 | 24 | 36 | 18 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 396,513 | 396,513 | 396,513 | 396,513 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 |
Constante térmica de tempo (s) | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
Constante de torque (mNm/A) | 20,48 | 10,54 | 16,62 | 6,02 |
Constante de torque (oz-in/A) | 2,9 | 1,49 | 2,35 | 0,85 |
Peso (g) | 263 | 263 | 263 | |
Peso (oz) | 9,28 | 9,28 | 9,28 | |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 302 | 302 | 302 | 302 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | |
Número de polos | 4 polo | 4 polo | 4 polo | 4 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_30ect64.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_30ect64.stp | Desenho 3D |
|
|
brochure_market_overview_industrial_power_tools_por.pdf | Brochura |
|
|
drawing_30ect64.dxf | Desenho 2D |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_por.pdf | Brochura |
|