PRODUTOS RELACIONADOS
30ECT90 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
30ECT90 Ultra EC
Recém-chegado à nossa família de motores Ultra EC de alto desempenho, o 30ECT90 foi desenvolvido e otimizado para suportar ciclos repetitivos de trabalho extremamente exigentes. O motor 30ECT90 de quatro polos e sem escovas fornece alto torque, contínuo e máximo em um pacote exclusivo, enquanto mantém um bom funcionamento e longa durabilidade. Com o 30ECT90, você pode suportar ciclos de trabalho altamente exigentes, pois o comportamento térmico do motor foi aprimorado para refletir as incríveis capacidades de torque oferecidas. O 30ECT90 é ideal para várias aplicações de ferramentas elétricas manuais e dos mercados industriais, aumentando a confiabilidade e a durabilidade.
Destaques dos Produtos
- Quatro polos sem ranhuras
- Com sensores de efeito Hall digitais
- Dois comprimentos padrão disponíveis
- Torque ultra-alto com maior durabilidade
- Comportamento térmico otimizado para ciclos repetitivos com carga máxima
- Sensor de temperatura integrado
- Flange dianteiro soldado a laser
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Capacidades do encoder: nas opções magnético, digital absoluto e seno/cosseno
- Versão de alta velocidade (30ECT HS)
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Comprimentos do eixo e Ø (até 7mm de diâmetro externo)
- Sem sensores de efeito Hall
Aplicação
- Ferramentas manuais elétricas
- Torqueadeiras
- Pinças elétricas
- Exoesqueleto
- Ferramentas manuais de corte
- Furadeiras
- Equipamentos de automação industrial
- Aplicações robóticas
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 30ECT90 10B 4 | 30ECT90 10B 6 | 30ECT90 10B 8 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
Diâmetro do motor (mm) | 30 | 30 | 30 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 134 | 134 | 134 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,12 | 1,65 | 2,21 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 21 | 14 | 10,4 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 244 | 244 | 244 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 225 | 221 | 219 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 31,86 | 31,3 | 31,01 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,008 | 0,017 | 0,029 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,029 | 0,065 | 0,118 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,044 | 0,08 | 0,133 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Constante do motor (mNm/W½) | 63,5 | 62,3 | 61,4 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 8,99 | 8,82 | 8,69 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 1050 | 640 | 575 |
Velocidade em vazio (rpm) | 21370 | 21690 | 22100 |
Tensão nominal (V) | 24 | 36 | 48 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 45 | 45 | 45 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 637,254 | 637,254 | 637,254 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 |
Constante térmica de tempo (s) | 1659 | 1659 | 1659 |
Constante de torque (mNm/A) | 10,73 | 15,84 | 21,11 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,52 | 2,24 | 2,99 |
Peso (g) | 380 | 380 | 380 |
Peso (oz) | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 150 | 150 | 150 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 302 | 302 | 302 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
Número de polos | 4 polo | 4 polo | 4 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_market_overview_industrial_power_tools_por.pdf | Brochura |
|
|
specifications_30ect90.pdf | Página de especificações |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_por.pdf | Brochura |
|
|
drawing_30ect90.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_30ect90.stp | Desenho 3D |
|