32BF nuvoDisc Motor DC sem escovas e sem ranhuras
32BF nuvoDisc
O motor CC sem escovas e sem ranhuras 32BF utiliza seis bobinas sem ferro autossustentadas. O micromotor 32BF oferece longa vida útil, excelente controle de velocidade e posição e rotação suave. Como usa um projeto de ímã de disco, ele não tem perdas de ferro e possui um formato achatado.
Destaques dos Produtos
- Com ou sem sensores de efeito Hall
- sem ranhuras
- 8 polos
- Design compacto
- Sem perdas de ferro
- Alta eficiência
- Design achatado
- 3 fases
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Montagem de valor agregado
Aplicação
- Dispositivos respiratórios e de ventilação
- Diagnóstico clínico
- Topografia
- Atuadores de válvulas
- Dispensa farmacêutica
- Leitores de código de barras
- Manipulação de materiais
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 32BF 8B K .10 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,26 |
Diâmetro do motor (mm) | 32 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +80 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +176 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +80 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +176 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 6,0696 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 27 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,87 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 7 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1,5 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 40 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 13 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,84 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,03 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,12 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 3,95 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 3,95 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 64,9 |
Constante do motor (mNm/W½) | 4,2 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,59 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 57,5 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 30000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 100 |
Velocidade em vazio (rpm) | 13600 |
Tensão nominal (V) | 12 |
Direção otimizada | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 11,3 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 160,021 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 13 |
Constante térmica de tempo (s) | 550 |
Constante de torque (mNm/A) | 8,3 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,18 |
Peso (g) | 27 |
Peso (oz) | 0,95 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 30000 |
Número de polos | 8 polo |
Material da carcaça | Plástico |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
32BF nuvoDisc Specification Page | Página de especificações |
|
|
32BF nuvoDisc drawing | Desenho 2D |
|
|
32BF nuvoDisc 3D drawing | Desenho 3D |
|