35ECS60 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
35ECS60 Ultra EC
A linha ECS dos motores de alto desempenho foi desenvolvida e otimizada para suportar ciclos repetitivos de trabalho extremamente exigentes. O motor sem escovas 35ECS60 de dois polos oferece velocidades contínuas e máximas altas em baixa tensão, mantendo o bom funcionamento e uma longa durabilidade. Com o 35ECS60, é possível obter o equilíbrio certo entre o alto torque e a velocidade em um pacote compacto. Melhor ainda é a adaptabilidade do 35ECS60 para a maioria das aplicações nos segmentos industriais e de ferramentas manuais elétricas e industriais, aumentando a vida útil e a confiabilidade.
Destaques dos Produtos
- 2 polos sem ranhuras
- Com sensores de efeito Hall digitais
- Dois comprimentos padrão disponíveis
- Tenha torques similares ou mais altos do que os motores CC com vida útil muito mais longa
- A melhor capacidade em velocidade e torque na categoria para motores CC sem escovas neste tamanho, usando o modelo de dois polos
- Sensor de temperatura integrado
- Flange dianteiro soldado a laser
- Capacidades do encoder: nas opções magnético, digital absoluto e seno/cosseno
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Comprimentos do eixo e Ø (até 7mm de diâmetro externo)
- Sem sensores de efeito Hall
Aplicação
- Ferramentas manuais elétricas
- Torqueadeiras
- Braços manipuladores
- Robôs humanoides
- Bombas a vácuo
- Ventilador industrial
- Furadeiras
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 35ECS60 10B 10 | 35ECS60 10B 15 | 35ECS60 10B 20 | 35ECS60 10B 8 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Diâmetro do motor (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,63 | 0,94 | 1,24 | 0,51 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 20,1 | 13,2 | 9,8 | 25,3 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 262 | 262 | 262 | 262 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 120,6 | 117,9 | 115,8 | 120,6 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 17,08 | 16,7 | 16,4 | 17,08 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,017 | 0,037 | 0,064 | 0,011 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,032 | 0,074 | 0,135 | 0,02 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,044 | 0,086 | 0,147 | 0,026 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,6 |
Constante do motor (mNm/W½) | 33,6 | 32,8 | 32,3 | 34,6 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 4,76 | 4,64 | 4,57 | 4,9 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,832 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 900 | 500 | 360 | 1000 |
Velocidade em vazio (rpm) | 38500 | 39000 | 39300 | 38900 |
Tensão nominal (V) | 24 | 36 | 48 | 20 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 288,888 | 288,888 | 288,888 | 288,888 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 | 0.8 / 5.7 |
Constante térmica de tempo (s) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Constante de torque (mNm/A) | 6,01 | 8,94 | 11,83 | 4,9 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,85 | 1,27 | 1,68 | 0,69 |
Peso (g) | 315 | 315 | 315 | |
Peso (oz) | 11,11 | 11,11 | 11,11 | |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 302 | 302 | 302 | 302 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35ECS60 Ultra EC Specification Page | Página de especificações |
|
|
35ECS60 Ultra EC drawing | Desenho 2D |
|
|
35ECS60 Ultra EC 3D drawing | Desenho 3D |
|