Como selecionar o seu motor CC sem escovas

Critérios de seleção

Tipo de motor

Para motores CC planos sem escovas, a Portescap os identifica com uma designação BF ou ECF. Os motores BF são nossos motores CC planos sem escovas e sem ranhuras, e os ECF são os nossos motores CC planos sem escovas e com ranhuras.

Tamanho do motor

A adequação do tamanho do motor (diâmetro) geralmente é o melhor ponto de partida ao dimensionar um motor CC sem escovas. O diâmetro varia de 20 mm para cima.

Enrolamento

Diferentes opções de enrolamento são propostas para proporcionar uma adequação ideal aos requisitos da aplicação. A tensão, a resistência e a corrente são os parâmetros básicos para seleção.

Eletrônica

Geralmente, com três fases de enrolamento, os motores CC sem escovas são comutados eletronicamente. Uma maneira simples de controlar esses motores é energizar duas fases de cada vez, usando sensores de efeito Hall para determinar a posição do rotor e uma lógica simples para permitir a energização ideal das fases em função da posição do rotor. Outra maneira é usar circuitos eletrônicos sem sensor, operando com critérios de passagem por zero para determinar a posição do rotor e o ciclo de comutação. Esse formato eletrônico é adequado para aplicações de velocidade constante, que são altamente insensíveis a ambientes hostis.

Sem escovas CC planos e com ranhuras

32ECF17.6 8B 190
32  Diâmetro (mm)
 EC

 Comutado eletronicamente

 F  Motor plano
 17.6  Comprimento (mm)
 8B 10B = sensor Hall com sensor térmico, 10 fios

8B = sensor Hall, 8 fios
3C = sem sensor, 3 fios 
 190 Enrolamento

Sem escovas CC plano e sem ranhuras

 32BF 8B K.10
 32  Diâmetro (mm)
 BF  Sem escova, plano
 8B 10B = sensor Hall com sensor térmico, 10 fios 8B = sensor Hall, 8 fios 3C = sem sensor, 3 fios
C.10 Enrolamento
 .10 Código de execução