Critérios de seleção
Tipo de motor
A Portescap oferece três tipos diferentes de motores CC sem escovas, identificados como: B para a série com ranhuras (alto torque, alta velocidade, opção esterilizável em autoclave) BH para a série sem ranhuras (alta velocidade, alta eficiência), e EC (Electronically Commutated, comutado eletronicamente) para a nova série Ultra EC.
Essa linha de produtos é oferecida com várias opções: S (otimização para alta velocidade), T (otimização para alto torque) e H (torque e velocidade médios), diretamente vinculadas às necessidades de suas aplicações.
Tamanho do motor
A adequação do tamanho do motor (diâmetro e comprimento) geralmente é o melhor ponto de partida ao dimensionar um motor CC sem escovas. O diâmetro varia de 13 a 30 mm. O diâmetro e o comprimento dos motores CC sem escovas e com ranhuras são especificados em polegadas. O diâmetro dos motores CC sem escovas e sem ranhuras é especificado em milímetros e o comprimento como um código (S, M, L, ...). O diâmetro e o comprimento dos motores da série Ultra EC são especificados em milímetros.
Enrolamento
Diferentes opções de enrolamento são propostas para proporcionar uma adequação ideal aos requisitos da aplicação. A tensão, a resistência e a corrente são os parâmetros básicos para seleção.
Circuitos eletrônicos
Os motores CC sem escovas, que geralmente têm três fases de enrolamento, são comutados eletronicamente. Uma maneira simples de controlar esses motores é energizar duas fases de cada vez, usando sensores de efeito Hall para determinar a posição do rotor e uma lógica simples para permitir a energização ideal das fases em função da posição do rotor. Outra maneira é usar circuitos eletrônicos sem sensor, operando com critérios de passagem por zero para determinar a posição do rotor e o ciclo de comutação. Esse formato eletrônico é adequado para aplicações de velocidade constante, que são altamente insensível a ambientes hostis.
Motor CC sem escovas, com ranhuras: | ||
B 05 08 NO24A R 00 05 R | ||
B | B = CC sem escovas | |
05 | Diâmetro (pol) | |
08 | Comprimento da pilha | |
NO24A | Enrolamento | |
R | Opção de eixo do motor R = redondo 0 = redutor |
|
00 | Tipo 00 = somente motor 0G = redutor |
|
05 | Relação do redutor P. ex.: 05 = 5:1 |
|
R | Eixo redutor R = redondo |
22 BH M 8B P 1 | ||
22 | Diâmetro (mm) | |
BH | CC sem escovas | |
M | Comprimento da carcaça S, C = curto M = médio L = longo F = plano |
|
8B | 8B = sensor de efeito Hall, 8 fios 3C = sem sensor, 3 fios/span> 6A = circuito eletrônico incorporado, 6 fios 2A = circuito eletrônico incorporado, 2 fios |
|
P | Enrolamento | |
1 | Código de execução |
Série Ultra EC: | ||
22 EC S 45 10B 24 1 | ||
22 | Diâmetro (mm) | |
EC | CC sem escovas | |
S | Designação da plataforma Ultra S = alta velocidade T = alto torque P = Relação preço-performance vantajosa |
|
45 | Comprimento (mm) | |
10B | 10B = sensor de efeito Hall com sensor térmico, 10 fios 8B = sensor de efeito Hall, 8 fios 3C = sem sensor, 3 fios |
|
24 | Enrolamento | |
1 | Código de execução |