Sterilizable Motor Controller (CNT1530)

Drive de controle para motores autoclaváveis CNT1530

Drive de controle para motores autoclaváveis CNT1530

CNT1530

Portescap’s CNT1530 sterilizable motor controller is designed to drive battery powered surgical hand tools, allowing for simplified system integration that increases customer speed to market. The design utilizes Portescap's validated autoclavable technology platform: electronics and software are encapsulated in a single enclosure which can be located in line with our motor or in the pistol grip of a hand tool.

Destaques dos Produtos

  • Controle magnético de velocidade e direção
  • Compatível com tensões típicas da bateria NiMH e LiOn
  • Capacidade de resistir ao processo de autoclave por 1.000 ciclos
  • Elemento em formato de puxador para fácil integração da ferramenta
  • Capacidade de limitação da corrente de 75 A para proteção
  • A corrente contínua de 20 A permite o uso com motores cirúrgicos BLDC da Portescap
Número da peça CNT1530
Peso (g) 70
Peso (oz) 2,5
Método de controle Controle de velocidade em malha aberta
Tipo de feedback Detectável
Ciclos de autoclave 1000
Potência de entrada contínua (máx.) (W) 300
Limite de corrente (A DC) >75 A CC para >10 ms
Dimensões (mm) 22.8 x 83.5 x 16.6
Dimensões (in) 0.90 x 3.29 x 0.66
Tensão nominal (máx.) (V) 15
Tensão nominal (mín.) (V) 9
Acionadores magnéticos Sentido (direto/inverso), Velocidade (0-100% PWM)
Cabos de fase A,B,C
Entrada de potência BATT+, BATT-
AWG do cabo de potência 18
Dimensões recomendadas do ímã de direção (in) .125 x .125
Dimensões recomendadas do ímã de direção (mm) 3.18 x 3.18
Grau recomendado do ímã de direção SmCo 1:5
Dimensões recomendadas do ímã de velocidade (in) 0.188 x 0.060
Dimensões recomendadas do ímã de velocidade (mm) 4.76 x 1.52
Grau recomendado do ímã de velocidade SmCo 1:5
Corrente em standby (mA DC) 40
Temperatura de armazenamento (máx.) (°C) 150
Temperatura de armazenamento (máx.) (°F) 302
Forma de onda de comutação Trapezoidal
Material de isolamento do fio PTFE
Material da carcaça Alumínio