Um encoder magnético confiável e com capacidade de resistir ao processo de autoclave para suas necessidades de controle de posicionamento

Um encoder magnético confiável e com capacidade de resistir ao processo de autoclave para suas necessidades de controle de posicionamento
O encoder resistente ao processo de autoclave da Portescap proporciona resultados precisos para a posição necessária ou aplicações com controle de velocidade, como ferramentas cirúrgicas auxiliadas por robôs ou shavers artroscópicos. Os sinais de saída podem ser usados tanto para o controle como para a comutação, o que torna este produto uma solução direta para todas as necessidades de sensoreamento em um motor CC sem escovas. Sinal incremental de saída A, B, Z com referência zero programável. Para comunicações em série, a posição absoluta pode ser lida via a interface de quatro fios SPI, com um máximo de clock rate de 25 MHz.
Características
- Desenvolvidos e testados em mais de 2 mil ciclos de esterilização
- A detecção magnética sem contatos proporciona confiabilidade
- A detecção de eixos múltiplos permite formas geométricas exclusivas
- Podem detectar ímãs rotatórios, diminuindo componentes adicionais
- Velocidade de até 60.000 RPM
- Fornecimento de 3,3 V
- Especificações (PDF)