Motor CC plano sem escova e sem ranhuras 26BF-2A nuvoDisc
26BF-2A nuvoDisc
O motor CC plano sem escova e sem ranhuras nuvoDisc 26BF-2A usa um design sem ranhuras com ímã de disco com circuito eletrônico integrado interno. Apresentando um diâmetro de 26 mm e um mecanismo de acionamento simples, esse minimotor plano e sem escova oferece excelente desempenho de movimento dinâmico e torque de velocidade em uma solução extremamente compacta e plana.
Destaques dos Produtos
- Circuito magnético de 8 polos
- Torque contínuo máximo de até 3,5 mNm
- Os componentes eletrônicos integrados reduzem o tempo de instalação
- BLDC trifásico
- Design compacto
- Movimento dinâmico
- Alta eficiência
Personalização disponível
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
- Sem sensores de efeito Hall
Aplicação
- Leitores de código de barras
- Detecção de gás
- Aplicações robóticas
- Máquina rotativa de tatuagem
Número da peça | 26BF11-2A 2A 96 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,023 |
Diâmetro do motor (mm) | 26 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to 80 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to 176 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to 80 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to 176 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 22,48 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 100 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,94 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 2,7 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,45 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 3,3 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 3,5 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 0,5 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,06 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,37 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 5,8 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 5,8 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 56 |
Constante do motor (mNm/W½) | 3,72 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,527 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 72 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 12000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 30 |
Velocidade em vazio (rpm) | 6209 |
Tensão nominal (V) | 6 |
Direção otimizada | CW |
Inércia do rotor (gcm²) | 7,8 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 110,5 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 35 |
Constante térmica de tempo (s) | 280 |
Constante de torque (mNm/A) | 8,96 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,27 |
Peso (g) | 20 |
Peso (oz) | 0,704 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 100 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 212 |
Comprimento (in) | 0,433 |
Comprimento (mm) | 11 |
Número de polos | 8 polo |
Material da carcaça | Plástico |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26BF-2A.pdf | Página de especificações | ||
drawing_26BF-2A.DXF | Desenho 2D | ||
drawing_26BF-2A.STEP | Desenho 3D |