Motor DC Ultra EC 16ECS36 sem ranhura e sem escovas
16ECS36 Ultra EC
O motor DC sem ranhuras e sem escovas 16ECS36 possui um projeto magnético proprietário exclusivo. Este motor oferece longa vida útil, excelente capacidade de velocidade e rotação sem efeito cogging. O motor 16ECS também está disponível no comprimento de 52 mm.
Destaques dos Produtos
- Design sem ranhuras de 2 pólos
- Alta potência á velocidades de 75.000 rpm
- Baixa perda de ferro em alta velocidade
- Com sensor e sem sensor de efeito Hall
- Motor DC sem escovas trifásico
- Bobina Ultra EC proprietária
Personalização disponível
- Pontas de extensão/adaptador
- Cabeamentos axial e radial disponíveis
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
Aplicação
- Eixos XYZ
- Ferramentas odontológicas
- Dispositivos para tratamento de doenças arteriais periféricas
- Dispositivos respiratórios e de ventilação
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 16ECS36 8B 49.01 | 16ECS36 8B 68.01 | 16ECS36 8B 108.01 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,37 | 0,51 | 0,8 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 2,3 | 1,6 | 0,9 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 8,2 | 7,9 | 7,1 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,16 | 1,11 | 1 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,07 | 0,13 | 0,32 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,65 | 1,32 | 4,05 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 2,9 | 3,1 | 3,8 |
Constante do motor (mNm/W½) | 4,4 | 4,2 | 3,8 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,61 | 0,59 | 0,54 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 52 | 56,2 | 69,2 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 132 | 80 | 66 |
Velocidade em vazio (rpm) | 30730 | 47100 | 29000 |
Tensão nominal (V) | 12 | 24 | 24 |
Direção otimizada | Bidirecional | Bidirecional | Bidirecional |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8,498 | 8,498 | 8,498 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 |
Constante térmica de tempo (s) | 580 | 580 | 580 |
Constante de torque (mNm/A) | 3,5 | 4,85 | 7,7 |
Constante de torque (oz-in/A) | 0,49 | 0,69 | 1,09 |
Peso (g) | 41 | 41 | 41 |
Peso (oz) | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 | 257 |
Comprimento (in) | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
Comprimento (mm) | 36 | 36 | 36 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável | Flange em aço inoxidável | Flange em aço inoxidável |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECS36 Ultra EC Specification Page | Página de especificações |
|
|
16ECS36 Ultra EC drawing | Desenho 2D |
|
|
16ECS36 Ultra EC 3D drawing | Desenho 3D |
|