Motores CC sem escovas
Os motores planos BLDC fornecem alta densidade de potência em uma arquitetura plana e compacta.
Com o benefício de um design plano e compacto, nossos motores CC planos sem escovas são perfeitos para aplicações com restrição de espaço, impulsionadas por alto desempenho. Quer sua aplicação exija uma maior capacidade de transporte de carga sem perda de velocidade ou exija mais potência por dólar, nossos motores planos oferecem uma variedade de recursos de personalização para atender – e superar – as suas necessidades.
Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Peso (g) | Peso (oz) | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1,023 | 3,3 | 3,5 | 0,5 | 12000 | 20 | 0,704 |
|
|
|
|
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 4 | 2,7 | 0,38 | 25000 | 10 | 0,35 |
|
|
|
|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 40 | 13 | 1,84 | 30000 | 27 | 0,95 |
|
|
|
Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) | Peso (g) | Peso (oz) | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 |
|
|
|
|
20ECF | 20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 |
|
|
|
|
60ECF | 60 | 2,36 | 100 | 298 | 42,2 | 6000 | 355 | 12,52 |
|
|
|
|
90ECF | 90 | 3,54 | 260 | 1080 | 154,3 | 5000 | 960 | 34 |
|
|
|
|
43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 |
|
|
|