PRODUTOS RELACIONADOS
Motor 20ECF ranhurado plano CC sem escovas e com rotor externo
20ECF
O motor ranhurado plano e sem escovas CC de 20 mm utiliza uma configuração de rotor externo com uma folga entre a bobina e a estrutura magnética sendo gerenciada radialmente. O design otimizado para desempenho oferece uma densidade de potência muito alta, torque de saída suave e proporciona excelente estabilidade de velocidade. Além disso, a relação entre as perdas de joule e de ferro foi otimizada especialmente para reduzir as perdas e obter melhor eficiência e menor aquecimento.
Destaques dos Produtos
- Design de 14 polos
- Alta densidade de potência em uma arquitetura plana
- A velocidade de saída estável cria uma rotação suave
- Menores perdas de energia resultam em maior eficiência
- O baixo torque de rotação permite uma redução da vibração
Personalização disponível
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
- Sem sensores de efeito Hall
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 20ECF14 8B 32 | 20ECF14 8B 16 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,787 | 0,787 |
Diâmetro do motor (mm) | 20 | 20 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to 80 | -30 to 80 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to 176 | -22 to 176 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to 80 | -40 to 80 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -30 to 176 | -30 to 176 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 2,24 | 2,24 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 10 | 10 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,39 | 0,7 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 2,7 | 2,7 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,7 | 1,5 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 9 | 9 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 9 | 9 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,27 | 1,27 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,16 | 0,16 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,4 | 0,12 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 4,61 | 1,1 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 4,61 | 1,1 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7,8 | 7,5 |
Constante do motor (mNm/W½) | 6,2 | 6,34 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,88 | 0,89 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 26 | 25 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 63 | 126 |
Velocidade em vazio (rpm) | 8407 | 8417 |
Tensão nominal (V) | 12 | 6 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 3 | 3 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 42,48 | 42,48 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 23 | 23 |
Constante térmica de tempo (s) | 645 | 645 |
Constante de torque (mNm/A) | 13,3 | 6,65 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,88 | 0,94 |
Peso (g) | 15 | 15 |
Peso (oz) | 0,53 | 0,53 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 |
Comprimento (in) | 0,5512 | 0,5512 |
Comprimento (mm) | 14 | 14 |
Número de polos | 14pole | 14pole |
Material da carcaça | Alumínio | Alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_20ecf.stp | Desenho 3D |
|
|
specifications_20ecf.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_20ecf.dxf | Desenho 2D |
|