PRODUTOS RELACIONADOS
Motor 32ECF ranhurado plano CC sem escovas e com rotor externo
32ECF
O motor ranhurado plano e sem escovas CC de 32 mm utiliza uma configuração de rotor externo com uma folga entre a bobina e a estrutura magnética sendo gerenciada radialmente. O design otimizado para desempenho oferece uma densidade de potência muito alta, torque de saída suave e proporciona excelente estabilidade de velocidade. Além disso, a relação entre as perdas de joule e de ferro foi otimizada especialmente para reduzir as perdas e obter melhor eficiência e menor aquecimento.
Destaques dos Produtos
- Design de 8 polos
- Alta densidade de potência em uma arquitetura plana
- A velocidade de saída estável cria uma rotação suave
- Menores perdas de energia resultam em maior eficiência
- O baixo torque de rotação permite uma redução da vibração
Personalização disponível
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Modificações de bobina - resistência e indutância
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 32ECF17.6 8B 49 | 32ECF17.6 8B 190 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,26 | 1,26 |
Diâmetro do motor (mm) | 32 | 32 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,64 | 7,64 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,52 | 9,68 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 32 | 32 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 32,9 | 32,9 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 4,65 | 4,65 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,5 | 0,51 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,79 | 12,27 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 1,64 | 24,06 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 11,2 | 11,5 |
Constante do motor (mNm/W½) | 18,3 | 18 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 2,59 | 2,55 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 3 | 3,086 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 10000 | 10000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 85 | 17 |
Velocidade em vazio (rpm) | 5050 | 2610 |
Tensão nominal (V) | 12 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 37,2 | 37,2 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 52680 | 52680 |
Constante térmica de tempo (s) | 110 | 110 |
Constante de torque (mNm/A) | 22,95 | 88,19 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3,25 | 12,49 |
Peso (g) | 52 | 52 |
Peso (oz) | 1,83 | 1,83 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 |
Número de polos | 8 polo | 8 polo |
Material da carcaça | Stainlesssteelplasticflange | Stainlesssteelplasticflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_32ecf.dxf | Desenho 2D | ||
drawing_32ecf.STEP | Desenho 3D | ||
specifications_32ecf.pdf | Página de especificações |