Motor 90ECF plano ranhurado CC sem escova com rotor externo
90ECF
O motor 90ECF plano ranhurado CC sem escova usa uma configuração de rotor externo e tem um comprimento geral do corpo de 40 mm. O 90ECF é capaz de fornecer uma saída de torque de até 1 Nm. O design otimizado para desempenho oferece excelente densidade de potência e torque de saída suave em uma solução compacta, tornando-o adequado para uma variedade de aplicações em robótica e automação.
Destaques dos Produtos
- Circuito magnético pareado de 11 polos
- Torque contínuo máximo de até 1 Nm
- Com sensor e sem sensor
- BLDC trifásico
Personalização disponível
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
- Sem sensores de efeito Hall
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | 90ECF40 8B 34 | 90ECF40 8B 13 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 3,54 | 3,54 |
Diâmetro do motor (mm) | 90 | 90 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 11,25 | 11,25 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 50 | 50 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 24,5 | 9,37 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 90 | 90 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 4,1 | 12,1 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 260 | 260 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 1000 | 1080 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 140,2 | 154,3 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 1,34 | 1,4 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 1,07 | 0,14 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,77 | 0,1 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,77 | 0,1 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 7 | 6,1 |
Constante do motor (mNm/W½) | 256,4 | 282,9 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 36,31 | 40,1 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 0,0152 | 0,0125 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 5000 | 5000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 250 | 733 |
Velocidade em vazio (rpm) | 2000 | 1922 |
Tensão nominal (V) | 48 | 18 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 5083 | 5083 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 71981 | 71981 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 3,5 | 3,5 |
Constante térmica de tempo (s) | 1,35 | 1,35 |
Constante de torque (mNm/A) | 225 | 89,47 |
Constante de torque (oz-in/A) | 31,86 | 12,67 |
Peso (g) | 960 | 960 |
Peso (oz) | 34 | 34 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 |
Comprimento (in) | 1,57 | 1,57 |
Comprimento (mm) | 40 | 40 |
Número de polos | 22pole | 22pole |
Material da carcaça | Alumínio | Alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_90ecf.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_90ecf.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_90ecf.stp | Desenho 3D |
|