Saiba mais sobre a Portescap

Motores DC sem escovas

Motores de corrente contínua sem escovas ("brushless") oferecem uma excelente combinação de durabilidade, eficiência, torque e velocidade em tamanho compacto para sua aplicação

Motores DC sem escovas

A tecnologia do motor da Portescap continua a expandir a curva de alto desempenho com motores DC sem escovas com e sem ranhuras. Com excepcional torque e velocidade, maior eficiência e dimensões adequadas para atender às suas necessidades, os motores CC sem escovas cumprem mesmo os requisitos mais rigorosos. Esses motores sem escovas oferecem excelente controle de velocidade e posição, longa vida útil e alta densidade de torque. Os motores sem ranhuras usam uma bobina cilíndrica não ferrosa construída usando a mesma técnica de enrolamento dos motores DC sem ferro, ao passo que os motores com ranhuras são construídos com estatores empregando as tecnologias mais avançadas de laminação e enrolamentos.

We also offer an optimized line of brushless DC motors / miniature brushless motors, Ultra EC, designed in Switzerland. This family of small dc motors helps you address a wide range of specific requirements for torque and speed while providing decreased iron losses, improved efficiency and cooler operation.

Os designs exclusivos dos motores com e sem ranhuras proporcionam vários benefícios fundamentais:

  • Alta eficiência dos motores
  • Capacidade de resistir a ambientes adversos
  • Maior vida útil do motor
  • Alta aceleração
  • Altas relações potência/peso
  • Autoclavabilidade (disponível nos modelos com ranhuras)

Esses motores CC sem escovas oferecem um desempenho excepcional em ambientes que exijam precisão e durabilidade.

Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

MOTORES BLDC SEM RANHURAS

Diâmetro do motor (mm) Diâmetro do motor (in) Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) Torque contínuo (máx.) (mNm) Torque contínuo (máx.) (oz-in) Velocidade do motor (máx.) (rpm) Peso (g) Peso (oz) Especificações CAD 3D CAD
16ECS36 Ultra EC 16 0,63 39,5 8,2 1,16 73000 41 1,45
16ECS52 Ultra EC 16 0,63 66 16,1 2,28 73000 62 2,19
16ECP36 Ultra EC 16 0,63 27,5 7,5 1,06 63000 41 1,45
16ECP6-2A Ultra EC 16 0,63 19 7 1 39000 41 1,45
16ECP52 Ultra EC 16 0,63 37 16,1 2,28 40000 62 2,19
16ECP52-2A Ultra EC 16 0,63 19,3 13,93 1,98 15900 62 2,19
16BHS 2-wires 16 0,63 6 4 0,57 42200 33 1,16
21BF nuvoDisc 21 0,827 4 2,7 0,38 25000 10 0,35
22ECP35 Ultra EC 22 0,866 56 14,3 2,03 50000 64 2,26
22ECP35-2A Ultra EC 22 0,63 9 12,6 1,78 10000 64 2,26
22ECP45 Ultra EC 22 0,866 80 29,4 4,16 47000 100 3,53
22ECP60 Ultra EC 22 0,866 120 50,5 7,15 38000 140 4,94
22ECS45 Ultra EC 22 0,866 120 26,8 3,8 73000 100 3,53
22ECS60 Ultra EC 22 0,866 180 45,9 6,5 60000 140 4,94
22ECT35 Ultra EC 22 0,866 34 20 2,83 20000 67 2,36
22ECT48 Ultra EC 22 0,866 54 41,6 5,89 20000 98 3,46
22ECT60 Ultra EC 22 0,866 86 66,9 9,47 20000 123 4,34
22ECT82 Ultra EC 22 0,866 104 98,8 13,99 20000 174 6,14
26BC 6A 26 1,024 4,5 4,4 0,62 14000 72 2,54
26BC 3C 26 1,024 8 7 0,99 2000 72 2,54
30ECT64 Ultra EC 30 1,181 187 137 19,4 30000 263 9,28
30ECT90 Ultra EC 30 1,181 244 225 31,86 25000 380 13,4
32BF nuvoDisc 32 1,26 40 13 1,84 30000 27 0,95
35ECS60 Ultra EC 35 1,378 262 120,6 17,08 40000 315 11,11
35ECS80 Ultra EC 35 1,378 330 193,4 27,39 40000 440 15,52

SEM ESCOVAS, COM RANHURAS

Diâmetro do motor (mm) Diâmetro do motor (in) Corrente em vazio, típica (mA) Velocidade em vazio (rpm) Torque de travamento contínuo (mNm) Torque de travamento contínuo (oz-in) Corrente de parada contínua (A) Torque de pico (mNm) Torque de pico (oz-in) Constante de torque (mNm/A) Constante de torque (oz-in/A) Especificações CAD 3D CAD
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4080) 12,7 0,5 340 13385 37,9 5,4 2,56 445,3 63,1 15,51 2,2
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4081) 12,7 0,5 165 12800 41,6 5,9 1,35 518,9 73,5 32,23 4,56
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N1029) 12,7 0,5 120 97400 9,5 1,34 2,02 176,1 24,9 4,92 0,7
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4041) 16,51 0,65 643 7353 116,5 16,5 4,37 1846 261,4 28 3,97
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4042) 16,51 0,65 450 4082 126,8 18 2,63 1197 169,6 50,54 7,16
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1005) 16,51 0,65 125 35300 19,6 2,78 1,08 354,1 50,2 12,71 1,8
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1007) 16,51 0,65 284 35597 19,8 2,81 3,62 278,2 39,4 6,4 0,91
Motor Para Osso Pequenos (B0912N1016) 22,15 0,872 1053 38633 29,4 4,16 14,48 564,6 80 2,37 0,34
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4023) 22,15 0,872 1300 1104 833 118 14,48 16007 2266 67,69 9,59
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4024) 22,15 0,872 1250 12851 88,8 12,6 14,52 1534,5 217,3 6,42 0,91
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B1112N4004) 27,94 1,1 1090 938 937,1 132,7 9,21 14231 2015 118,7 16,81
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1021) 31,5 1,24 1267 16800 83,1 11,77 16,1 1365,4 193,4 5,41 0,77
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1023) 31,5 1,24 760 15700 95,9 13,58 11,19 1660,8 235,2 8,88 1,26

CONTROLADORES ESTERILIZÁVEIS

Tensão nominal (máx.) (V) Tensão nominal (mín.) (V) Tipo de feedback Potência de entrada contínua (máx.) (W) Método de controle Ciclos de autoclave Especificações CAD 3D CAD
CNT1530 15 9 Detectável 300 Controle de velocidade em malha aberta 1000