Diagnósticos clínicos

Motores de Corrente Contínua sem Escovas - Ultra EC

As três famílias de motores sem escovas ("brushless") Ultra EC não somente são ideiais para um grande espectro de requisitos como também incluem nossa nova tecnologia de enrolamento "U coil" para performances excelentes, baixa perda cobre e máxima eficiência

A plataforma Ultra ECTM oferece 3 famílias de motores que te ajudarão a cobrir uma grande diversidade de requisitos para motores de corrente contínua sem escovas: altíssimos níveis de velocidade e torque. A bobina U proprietária confere alta performance com baixas perdas ferro  melhor eficiência e operação com menor dissipação de calor

  • Procurando por Ultra velocidade e resposta máxima?  Motores ECS são apropriados para alta velocidade e aplicações de acionamento direto.
    • Alta eficiência e alta potência em altas velocidades
    • Designs podem alcançar potência mecânica contínua da ordem de 180W em 50.000 rpm
    • Sistema de amortecimento que resulta em operação silenciosa e de baixa vibração
  • Procurando por Ultra torque em encapsulamentos compactos?  Motores ECT multipolares têm excelente performance em torque  do que motores muito maiores.
    • Excelentes torques em baixas velocidades
    • Alta densidade de torque
    • Queda suave de velocidade em carga
  • Procurando por motor Ultra otimizado em custo sem comprometer performance "premium"?  Motores ECPde dois polos proporcionam o correto balanço de velocidade e torque.
    • Eficiente em custo e adequado a um grande rol de aplicações
    • Podem oferecer 30% a mais de torque contínuo contra motores competitivos.
    • Podem oferecer 100% a mais de potência contra motores competitivos.
Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

Literatura

MOTORES BLDC SEM RANHURAS

Diâmetro do motor (mm) Diâmetro do motor (in) Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) Torque contínuo (máx.) (mNm) Torque contínuo (máx.) (oz-in) Velocidade do motor (máx.) (rpm) Peso (g) Peso (oz) Especificações CAD 3D CAD
16ECP36 Ultra EC 16 0,63 27,5 7,5 1,06 63000 41 1,45
16ECP52 Ultra EC 16 0,63 37 16,1 2,28 40000 62 2,19
16ECS36 Ultra EC 16 0,63 39,5 8,2 1,16 73000 41 1,45
16ECP6-2A Ultra EC 16 0,63 19 7 1 39000 41 1,45
16ECS52 Ultra EC 16 0,63 62 16,1 2,28 73000 62 2,19
16ECP52-2A Ultra EC 16 0,63 19,3 13,93 1,98 15900 62 2,19
22ECP35 Ultra EC 22 0,866 56 14,3 2,03 50000 64 2,26
22ECP35-2A Ultra EC 22 0,63 9 12,6 1,78 10000 64 2,26
22ECP45 Ultra EC 22 0,866 80 29,4 4,16 47000 100 3,53
22ECP60 Ultra EC 22 0,866 120 50,5 7,15 38000 140 4,94
22ECS45 Ultra EC 22 0,866 120 26,8 3,8 73000 100 3,53
22ECS60 Ultra EC 22 0,866 180 45,9 6,5 60000 140 4,94
22ECT35 Ultra EC 22 0,866 34 20 2,83 20000 67 2,36
22ECT48 Ultra EC 22 0,866 54 41,6 5,89 20000 98 3,46
22ECT60 Ultra EC 22 0,866 86 66,9 9,47 20000 123 4,34
22ECT82 Ultra EC 22 0,866 104 98,8 13,99 20000 174 6,14
30ECT64 Ultra EC 30 1,181 187 137 19,4 30000 263 9,28
30ECT90 Ultra EC 30 1,181 244 225 31,86 25000 380 13,4
35ECS60 Ultra EC 35 1,378 262 120,6 17,08 40000 315 11,11
35ECS80 Ultra EC 35 1,378 330 193,4 27,39 40000 440 15,52