PRODUTOS RELACIONADOS
22ECP45 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
22ECP45 Ultra EC
A linha ECP de motores em miniatura tem custo altamente otimizados sem comprometer o excelente desempenho. A série 22ECP45 é capaz de entregar altos níveis de torque contínuo e de pico, com limitada perda de núcleo, em uma grande gama de velocidades de operação sem fricção e desgaste das escovas.
Destaques dos Produtos
- 2 polos sem ranhuras
- Com e sem sensores de efeito hall
- 2 comprimentos padrão disponíveis
- Projeto de enrolamento proprietário, alta eficiência
- Desempenho/peço maximizados
- Equilíbrio entre torque e velocidade que atende a maioria das aplicações
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
-
Número da peça | 22ECP45 8B 154 | 22ECP45 8B 82 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,866 | 0,866 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,6432 | 7,6432 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 2,82 | 1,53 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,5 | 5,5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 1 | 2 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 80 | 80 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 27,7 | 29,4 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 3,92 | 4,16 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,16 | 0,18 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,94 | 0,266 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 5,8 | 1,5 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 5,89 | 1,59 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,8 | 1,6 |
Constante do motor (mNm/W½) | 11,19 | 11,9 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 1,58 | 1,69 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 8 | 7 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 47000 | 47000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 25 | 60 |
Velocidade em vazio (rpm) | 8370 | 15700 |
Tensão nominal (V) | 24 | 24 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 2,3 | 2,3 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 32,571 | 32,571 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 |
Constante térmica de tempo (s) | 850 | 850 |
Constante de torque (mNm/A) | 26,97 | 14,61 |
Constante de torque (oz-in/A) | 3,82 | 2,07 |
Peso (g) | 100 | 100 |
Peso (oz) | 3,53 | 3,53 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 47000 | |
Número de polos | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC Specification Page | Página de especificações | ||
22ECP45 Ultra EC drawing | Desenho 2D | ||
22ECP45 Ultra EC 3D drawing | Desenho 3D | ||
22ECP Ultra EC (brochura) | Brochura | ||
Ultra EC Borchure (brochura) | Brochura |