35ECS80 Motores DC Ultra EC sem ranhura e sem escovas
35ECS80 Ultra EC
Parte dos nossos motores sem escovas e sem ranhuras Ultra EC, a linha ECS dos motores de alto desempenho foi desenvolvida e otimizada para suportar ciclos repetitivos de trabalho extremamente exigentes. O motor sem escovas 35ECS80 de dois polos oferece velocidades contínuas e máximas altas em baixa tensão, mantendo o bom funcionamento e uma longa durabilidade. Com o 35ECS80, é possível obter o equilíbrio certo entre o alto torque e a velocidade em um pacote compacto. Melhor ainda é a adaptabilidade do 35ECS80 para a maioria das aplicações nos segmentos industriais e de ferramentas manuais elétricas e industriais, aumentando a vida útil e a confiabilidade.
Destaques dos Produtos
- 2 polos sem ranhuras
- Com sensores de efeito Hall digitais
- Dois comprimentos padrão disponíveis
- Tenha torques similares ou mais altos do que os motores CC com vida útil muito mais longa
- A melhor capacidade em velocidade e torque na categoria para motores CC sem escovas neste tamanho, usando o modelo de dois polos
- Comportamento térmico otimizado para ciclos repetitivos com carga máxima
- Sensor de temperatura integrado
- Flange dianteiro soldado a laser
- Capacidades do encoder: nas opções magnético, digital absoluto e seno/cosseno
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Comprimentos do eixo e Ø (até 7mm de diâmetro externo)
- Sem sensores de efeito Hall
Aplicação
- Ferramentas manuais elétricas
- Torqueadeiras
- Robôs humanoides
- Bombas a vácuo
- Ventilador industrial
- Furadeiras
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
-
-
Número da peça | 35ECS80 10B 8 | 35ECS80 10B 11 | 35ECS80 10B 14 |
---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Diâmetro do motor (mm) | 35 | 35 | 35 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 134 | 134 | 134 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 0,9 | 1,23 | 1,57 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 9 | 9 | 9 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 22,6 | 16,4 | 12,9 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 330 | 330 | 330 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 193,4 | 193,1 | 193,1 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 27,39 | 27,35 | 27,35 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 120 | 120 | 120 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,017 | 0,03 | 0,047 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 0,027 | 0,051 | 0,083 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,039 | 0,063 | 0,095 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Constante do motor (mNm/W½) | 52,2 | 52,1 | 52,1 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 7,39 | 7,38 | 7,38 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 700 | 550 | 430 |
Velocidade em vazio (rpm) | 27000 | 29500 | 31100 |
Tensão nominal (V) | 24 | 36 | 48 |
Direção otimizada | Simétrico | Simétrico | Simétrico |
Inércia do rotor (gcm²) | 33 | 33 | 33 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467,319 | 467,319 | 467,319 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 |
Constante térmica de tempo (s) | 1822 | 1822 | 1822 |
Constante de torque (mNm/A) | 8,56 | 11,78 | 14,98 |
Constante de torque (oz-in/A) | 1,21 | 1,67 | 2,12 |
Peso (g) | 440 | 440 | 440 |
Peso (oz) | 15,52 | 15,52 | 15,52 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 150 | 150 | 150 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 302 | 302 | 302 |
Velocidade contínua (máx.) (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio | Flange em aço inoxidável / alumínio |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35ECS80 Ultra EC Specification Page | Página de especificações | ||
35ECS80 Ultra EC drawing | Desenho 2D | ||
35ECS80 Ultra EC 3D drawing | Desenho 3D |