PRODUTOS RELACIONADOS
Motor DC sem escovas e sem ranhura Ultra EC 22ECP35-2A
22ECP35-2A Ultra EC
O motor DC sem escovas e sem ranhura 22ECP35-2A reduz muitas das complexidades associadas à operação típica do motor. Esse motor apresenta componentes eletrônicos integrados. Como parte da nossa família de motores DC sem escovas Ultra EC, o 22ECP35 2A permite que você reduza o tempo de instalação, diminua o tamanho de sua aplicação e minimize a desordem de fiações; tudo isso enquanto fornece benefícios de otimização de custos.
Destaques dos Produtos
- Motor Plug and Play (sem necessidade de drivers)
- Circuito eletrônico integrado
- Duas bobinas padrão disponíveis
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Conectores
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Otimizações diferenciadas (velocidade ou direção)
Aplicação
- Leitores de código de barras
- Bombas de infusão para hospitais e clínicas
- Sistemas de infusão médica
- Bombas em miniatura
- Chaves de fenda elétricas
- Interruptores
- Sistemas de comutação
Número da peça | 22ECP35 2A 154.01 | 22ECP35 2A 184.01 |
---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,63 | 0,63 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Faixa de temperatura ambiente de armazenamento (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 7,64 | 7,64 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 34 | 34 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 1,53 | 1,82 |
Pré-carga dos rolamentos de esferas (N) | 5,5 | 5,5 |
Corrente contínua (máx.) (A) | 0,9 | 0,7 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 9 | 7,3 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 12,6 | 12,6 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 1,78 | 1,78 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,13 | 0,14 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | n/a | n/a |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,62 | 0,89 |
Resistência interna - fase a fase (Ohm) | 4,65 | 6,58 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 3 | 3 |
Constante do motor (mNm/W½) | 6,8 | 6,8 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 0,96 | 0,96 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 21,8 | 21,7 |
Velocidade do motor (máx.) (rpm) | 10000 | 8000 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 63 | 30 |
Velocidade em vazio (rpm) | 7702 | 6600 |
Tensão nominal (V) | 12 | 12 |
Direção otimizada | Sentido anti-horário | Sentido anti-horário |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,38 | 1,38 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19,546 | 19,546 |
Resistência térmica (sem ranhuras) (°C/W) | 3.5/12.5 | 3.5/12.5 |
Constante térmica de tempo (s) | 550 | 550 |
Constante de torque (mNm/A) | 14,6 | 17,4 |
Constante de torque (oz-in/A) | 2,07 | 2,46 |
Peso (g) | 64 | |
Peso (oz) | 2,26 | |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 125 | 125 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 257 | 257 |
Comprimento (in) | 1,377 | 1,377 |
Comprimento (mm) | 35 | 35 |
Número de polos | 2 polo | 2 polo |
Material da carcaça | Flange em aço inoxidável | Flange em aço inoxidável |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP35 2A Ultra EC Specification Page | Página de especificações | ||
22ECP35 2A Ultra EC drawing | Desenho 2D | ||
22ECP35 2A Ultra EC 3D drawing | Desenho 3D |