High Speed Motor (B0512N1029)

B0512N1029 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

B0512N1029 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N1029)

Este motor de CC com ranhuras sem escovas de diâmetro 5 é otimizado para aplicações de perfuração de alta velocidade. O torque e a velocidade do motor fazem desta uma solução ideal para ferramentas cirúrgicas de mão que são usadas em perfuração de alta velocidade em cirurgias de espinha, crânio, maxilofaciais e otológicas (do ouvido). Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para oferecer alta segurança em ambientes de autoclave.

Destaques dos Produtos

  • Projetado para aplicações de autoclave que exigem até 1.000 ciclos de autoclave
  • Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
  • Design de alto torque e velocidade otimizado para a perfuração precisa em ossos densos
  • Motores elétricos de alta velocidade permitem maior precisão, cortes mais limpos e intervenções cirúrgicas mais breves
  • Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião
  • Alta eficiência para otimizar o desempenho térmico em altas velocidades
  • Dimensões pequenas que permitem projetos de ferramentas cirúrgicas de mão menores e de melhor ergonomia
  • Resiste ao alto consumo de corrente

Aplicação

Número da peça B0512N1029
Diâmetro do motor (in) 0,5
Diâmetro do motor (mm) 12,7
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 3,33
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 14,81
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,515
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 87,4
Constante de tempo elétrica (ms) 0,07
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,094
Resistência linha a linha (Ohm) 1,33
Constante mecânica de tempo (ms) 2,62
Constante do motor (mNm/W½) 4,27
Constante do motor (oz-in/W½) 0,61
Regulagem do motor (10³/Nms) 54944,15
Corrente em vazio, típica (mA) 120
Velocidade em vazio (rpm) 97400
Tensão nominal (V) 48
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 485
Constante de torque (mNm/A) 4,92
Constante de torque (oz-in/A) 0,7
Peso (g) 39
Peso (oz) 1,36
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 2,02
Torque de travamento contínuo (mNm) 9,5
Torque de travamento contínuo (oz-in) 1,34
Torque de pico (mNm) 176,1
Torque de pico (oz-in) 24,9
Preço do protótipo ($) 432,27
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 15,3
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 68,2
Relação -
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 15,9
Document Document Type Language File Type
High Speed Motor (B0512N1029) Specification Page Página de especificações
High Speed Motor (B0512N1029) drawing Desenho 2D
High Speed Motor (B0512N1029) 3D drawing Desenho 3D