ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4081)

B0512N4081 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

B0512N4081 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4081)

Este minimotor de CC de 48 V com ranhuras sem escovas de diâmetro 5 é otimizado para aplicações do microdebridador ENT (também conhecido como raspador ENT). O torque e a velocidade do motor fazem deste minimotor de CC sem escovas uma solução ideal para ferramentas cirúrgicas de mão que são usadas em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos do ouvido, do nariz e da garganta. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para oferecer alta segurança em ambientes de autoclave.

Destaques dos Produtos

  • Projetado para aplicações de autoclave que exigem até 1.000 ciclos de autoclave
  • Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
  • Projeto que provê alto torque e velocidade, otimizados para remover tecido mole, tecido duro ou osso
  • Motores elétricos de alta velocidade permitem cortes limpos em tecido mole e intervenções cirúrgicas mais breves
  • Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião
  • Alta eficiência que garante operação com motor em baixas temperaturas
  • Dimensões pequenas que permitem projetos de ferramentas cirúrgicas de mão menores e de melhor ergonomia
  • Resiste ao alto consumo de corrente
Número da peça B0512N4081
Diâmetro do motor (in) 0,5
Diâmetro do motor (mm) 12,7
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 6,33
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 28,16
Constante EMF (V/1000 rpm) 3,75
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 50,8
Constante de tempo elétrica (ms) 0,08
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,24
Resistência linha a linha (Ohm) 2,95
Constante mecânica de tempo (ms) 2,74
Constante do motor (mNm/W½) 18,75
Constante do motor (oz-in/W½) 2,68
Regulagem do motor (10³/Nms) 2839,89
Corrente em vazio, típica (mA) 165
Velocidade em vazio (rpm) 12800
Tensão nominal (V) 48
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 485
Constante de torque (mNm/A) 32,23
Constante de torque (oz-in/A) 4,56
Peso (g) 48
Peso (oz) 1,69
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 1,35
Torque de travamento contínuo (mNm) 41,6
Torque de travamento contínuo (oz-in) 5,9
Torque de pico (mNm) 518,9
Torque de pico (oz-in) 73,5
Preço do protótipo ($) 583,57
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 4,5
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 20,1
Relação 5:1
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 15,9