Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1006)

B0612H1006 SMS Motor canulado DC sem escova para microdebridadores e shavers

B0612H1006 Motor sem escovas para microdebridador / shaver artroscópico canulado

Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1006)

O microdebridador/raspador mecânico com eixo canulado (36 V), com motor sem escovas e com ranhuras e cânula de 0,6 pol de diâmetro, proporciona torque e velocidade incríveis para uma grande variedade de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Pode ser usado para carregar raspadores artroscópicos, assim como em aplicações cirúrgicas no ouvido, no nariz e na garganta (ONG). Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para proporcionar alta segurança em ambientes de autoclave.

Destaques dos Produtos

  • Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
  • Projetado para aplicações que exigem até 1.000 ciclos de esterilização
  • Design de alto torque e alta velocidade otimizado para perfuração profunda em ossos muito duros
  • Baixa vibração
  • Alta eficiência
  • Tamanhos pequenos melhoram a ergonomia das ferramentas
  • Feito para fonte de alimentação de 36V; pode ser usado em outras tensões para obter o desempenho desejado
Número da peça B0612H1006
Diâmetro do motor (in) 0,65
Diâmetro do motor (mm) 16,51
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 10,33
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 45,95
Constante EMF (V/1000 rpm) 1,046
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 65,2
Constante de tempo elétrica (ms) 0,22
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,282
Resistência linha a linha (Ohm) 1,292
Constante mecânica de tempo (ms) 0,8
Constante do motor (mNm/W½) 8,79
Constante do motor (oz-in/W½) 1,25
Regulagem do motor (10³/Nms) 12920
Corrente em vazio, típica (mA) 183
Velocidade em vazio (rpm) 35200
Tensão nominal (V) 36
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 936
Constante de torque (mNm/A) 10
Constante de torque (oz-in/A) 1,42
Peso (g) 76
Peso (oz) 2,67
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 2,36
Torque de travamento contínuo (mNm) 19,6
Torque de travamento contínuo (oz-in) 2,78
Torque de pico (mNm) 275,4
Torque de pico (oz-in) 39
Preço do protótipo ($) 432,27
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 26
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 115,6
Relação -
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 12