Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007)

B0612H1007 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras Canulado e autoclavável

B0612H1007 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras Canulado e autoclavável

Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1007)

Este motor CC sem escovas e com ranhuras de 0,6 pol de diâmetro proporciona torque e velocidade incríveis para uma grande variedade de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Pode ser usado para carregar raspadores artroscópicos, assim como em aplicações cirúrgicas no ouvido, no nariz e na garganta (ONG). Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para proporcionar alta segurança em ambientes de autoclave.

Destaques dos Produtos

  • Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
  • Projetado para aplicações que exigem até 1.000 ciclos de esterilização
  • Design de alto torque e alta velocidade otimizado para perfuração profunda em ossos muito duros
  • Baixa vibração
  • Alta eficiência
  • Tamanhos pequenos melhoram a ergonomia das ferramentas
  • Feito para fonte de alimentação de 24V; pode ser usado em outras tensões para obter o desempenho desejado
Número da peça B0612H1007
Diâmetro do motor (in) 0,65
Diâmetro do motor (mm) 16,51
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 10,33
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 45,95
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,671
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 68,5
Constante de tempo elétrica (ms) 0,22
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,119
Resistência linha a linha (Ohm) 0,548
Constante mecânica de tempo (ms) 0,8
Constante do motor (mNm/W½) 8,69
Constante do motor (oz-in/W½) 1,23
Regulagem do motor (10³/Nms) 13378,91
Corrente em vazio, típica (mA) 284
Velocidade em vazio (rpm) 35597
Tensão nominal (V) 24
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 936
Constante de torque (mNm/A) 6,4
Constante de torque (oz-in/A) 0,91
Peso (g) 76
Peso (oz) 2,67
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 3,62
Torque de travamento contínuo (mNm) 19,8
Torque de travamento contínuo (oz-in) 2,81
Torque de pico (mNm) 278,2
Torque de pico (oz-in) 39,4
Preço do protótipo ($) 432,27
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 26
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 115,6
Relação -
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 12