Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042)

B0614H4042 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

B0614H4042 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4042)

Este minimotor de CC com ranhuras sem escovas de tamanho 6 é otimizado para aplicações do raspador artroscópico. O torque e a velocidade do motor fazem desta uma solução ideal para ferramentas cirúrgicas de mão que são usadas em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos para reparar juntas como o quadril, o joelho e o ombro. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para oferecer alta segurança em ambientes de autoclave.

Destaques dos Produtos

  • Projetado para aplicações de autoclave que exigem até 1.000 ciclos de autoclave
  • Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
  • Projeto que provê alto torque e velocidade, otimizados para remover tecido mole, tecido duro ou osso
  • Motores elétricos de alta velocidade permitem cortes limpos em tecido mole e intervenções cirúrgicas mais breves
  • Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião
  • Alta eficiência que garante operação com motor em baixas temperaturas
  • Dimensões pequenas que permitem projetos de ferramentas cirúrgicas de mão menores e de melhor ergonomia
  • Resiste ao alto consumo de corrente
Número da peça B0614H4042
Diâmetro do motor (in) 0,65
Diâmetro do motor (mm) 16,51
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 19,17
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 85,27
Constante EMF (V/1000 rpm) 5,88
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 47,6
Constante de tempo elétrica (ms) 0,16
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,156
Resistência linha a linha (Ohm) 0,993
Constante mecânica de tempo (ms) 2,15
Constante do motor (mNm/W½) 50,68
Constante do motor (oz-in/W½) 7,23
Regulagem do motor (10³/Nms) 388,76
Corrente em vazio, típica (mA) 450
Velocidade em vazio (rpm) 4082
Tensão nominal (V) 48
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 950
Constante de torque (mNm/A) 50,54
Constante de torque (oz-in/A) 7,16
Peso (g) 106
Peso (oz) 3,74
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 2,63
Torque de travamento contínuo (mNm) 126,8
Torque de travamento contínuo (oz-in) 18
Torque de pico (mNm) 1197
Torque de pico (oz-in) 169,6
Preço do protótipo ($) 591,88
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 15,3
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 67,8
Relação 6:1
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 12,5