Small Bone Motor (B0912N1016)

B0912N1016 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

B0912N1016 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

Motor Para Osso Pequenos (B0912N1016)

O motor para ossos pequenos (9,6 V), com um motor CC sem escovas e com ranhuras de 0,9 pol de diâmetro, proporciona torque e velocidade incríveis para aplicações com perfuração ou serra em cirurgias das extremidades, como as do punho e do tornozelo. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para proporcionar alta confiabilidade em ambientes de autoclave.

Destaques dos Produtos

  • Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
  • Projetado para aplicações que exigem até 1.000 ciclos de esterilização
  • Design de alto torque e alta velocidade otimizado para perfuração profunda em ossos muito duros
  • Baixa vibração
  • Alta eficiência
  • Tamanhos pequenos melhoram a ergonomia das ferramentas
  • Feito para fonte de alimentação de 9,6V; pode ser usado em outras tensões para obter o desempenho desejado
Número da peça B0912N1016
Diâmetro do motor (in) 0,872
Diâmetro do motor (mm) 22,15
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 8,5
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 37,81
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,248
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 112,5
Constante de tempo elétrica (ms) 0,23
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,009
Resistência linha a linha (Ohm) 0,04
Constante mecânica de tempo (ms) 2,63
Constante do motor (mNm/W½) 11,84
Constante do motor (oz-in/W½) 1,68
Regulagem do motor (10³/Nms) 7121,37
Corrente em vazio, típica (mA) 1053
Velocidade em vazio (rpm) 38633
Tensão nominal (V) 9,6
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 926
Constante de torque (mNm/A) 2,37
Constante de torque (oz-in/A) 0,34
Peso (g) 145
Peso (oz) 5,11
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 14,48
Torque de travamento contínuo (mNm) 29,4
Torque de travamento contínuo (oz-in) 4,16
Torque de pico (mNm) 564,6
Torque de pico (oz-in) 80
Preço do protótipo ($) 600
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 39,5
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 175,6
Relação -
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 10
Document Document Type Language File Type
Small Bone Motor (B0912N1016) Specification Page Página de especificações
Small Bone Motor (B0912N1016) drawing Desenho 2D
Small Bone Motor (B0912N1016) 3D drawing Desenho 3D