B0912N4023 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4023)
O motor para ossos pequenos (9,6 V-1.100 RPM), com um motor CC sem escovas e com ranhuras de 0,9 pol de diâmetro, proporciona torque e velocidade para aplicações com perfuração ou serra em cirurgias das extremidades, como as do punho e do tornozelo. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para proporcionar alta confiabilidade em ambientes de autoclave.
Destaques dos Produtos
- Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
- Projetado para aplicações que exigem até 1.000 ciclos de esterilização
- Design de alto torque e alta velocidade otimizado para perfuração profunda em ossos muito duros
- Baixa vibração
- Alta eficiência
- Tamanhos pequenos melhoram a ergonomia das ferramentas
- Inclui redutor planetário com relação 35:1, que pode ser esterilizado
- Feito para fonte de alimentação de 9,6V; pode ser usado em outras tensões para obter o desempenho desejado
Número da peça | B0912N4023 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,872 |
Diâmetro do motor (mm) | 22,15 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 64,5 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 286,91 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 8,75 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 90,3 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,23 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 60 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,009 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,04 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 2,63 |
Constante do motor (mNm/W½) | 11,84 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 1,68 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 8,73 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 1300 |
Velocidade em vazio (rpm) | 1104 |
Tensão nominal (V) | 9,6 |
Direção otimizada | Bidirecional |
Constante térmica de tempo (s) | 950 |
Constante de torque (mNm/A) | 67,69 |
Constante de torque (oz-in/A) | 9,59 |
Peso (g) | 214 |
Peso (oz) | 7,55 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 155 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 311 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS |
Temperatura ambiente (°C) | 155 |
Temperatura ambiente (°F) | 311 |
Ciclos de autoclave | 1000 |
Corrente de parada contínua (A) | 14,48 |
Torque de travamento contínuo (mNm) | 833 |
Torque de travamento contínuo (oz-in) | 118 |
Torque de pico (mNm) | 16007 |
Torque de pico (oz-in) | 2266 |
Preço do protótipo ($) | 975 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 47,3 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 210,3 |
Relação | 35:1 |
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) | 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) Specification Page | Página de especificações |
|
|
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) drawing | Desenho 2D |
|
|
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) 3D drawing | Desenho 3D |
|