Small Bone Gearmotor (B0912N4024)

B0912N4024 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

B0912N4024 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

Motor Para Osso Pequenos (B0912N4024)

Este motor CC sem escovas e com ranhuras de 0,9 pol de diâmetro proporciona torque e velocidade incríveis para aplicações de perfuração ou com serra em cirurgias de extremidades, como as do punho e do tornozelo. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para proporcionar alta confiabilidade em ambientes de autoclave.

Destaques dos Produtos

  • Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
  • Projetado para aplicações que exigem até 1.000 ciclos de esterilização
  • Design de alto torque e alta velocidade otimizado para perfuração profunda em ossos muito duros
  • Baixa vibração
  • Alta eficiência
  • Tamanhos pequenos melhoram a ergonomia das ferramentas
  • Inclui redutor planetário com relação 3:1, que pode ser esterilizado
  • Feito para fonte de alimentação de 9,6V; pode ser usado em outras tensões para obter o desempenho desejado
Número da peça B0912N4024
Diâmetro do motor (in) 0,872
Diâmetro do motor (mm) 22,15
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 64,5
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 286,91
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,747
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 111,6
Constante de tempo elétrica (ms) 0,23
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,009
Resistência linha a linha (Ohm) 0,04
Constante mecânica de tempo (ms) 3,77
Constante do motor (mNm/W½) 11,84
Constante do motor (oz-in/W½) 1,68
Regulagem do motor (10³/Nms) 970,49
Corrente em vazio, típica (mA) 1250
Velocidade em vazio (rpm) 12851
Tensão nominal (V) 9,6
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 926
Constante de torque (mNm/A) 6,42
Constante de torque (oz-in/A) 0,91
Peso (g) 191
Peso (oz) 6,74
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 14,52
Torque de travamento contínuo (mNm) 88,8
Torque de travamento contínuo (oz-in) 12,6
Torque de pico (mNm) 1534,5
Torque de pico (oz-in) 217,3
Preço do protótipo ($) 641,67
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 47,3
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 210,3
Relação 3:1
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 10