B1112N4004 Motorredutor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B1112N4004)
Este minimotor de CC com ranhuras sem escovas de diâmetro 11 polegadas é otimizado para aplicações de perfuração de ossos grandes. Um eixo canulado, torque de motor e velocidade fazem desta uma solução ideal para ferramentas cirúrgicas de mão que são usadas para cirurgias de substituição de juntas do joelho, do quadril e do ombro. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para oferecer alta segurança em ambientes de autoclave.
Destaques dos Produtos
- Projetado para aplicações de autoclave que exigem até 1.000 ciclos de autoclave
- Otimizado para o uso em dispositivos cirúrgicos motorizados
- Alto torque para maior controle do cirurgião e potência do dispositivo
- O motor-redutor canulado permite a passagem dos pinos pelo motor para aplicações de condução de pinos e condução de fios de Kirschner
- Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião
- Alta eficiência para otimizar o desempenho térmico em altas velocidades
- Dimensões pequenas que permitem projetos de ferramentas cirúrgicas de mão menores e de melhor ergonomia
- Resiste ao alto consumo de corrente
Número da peça | B1112N4004 |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,1 |
Diâmetro do motor (mm) | 27,94 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 19,17 |
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 85,27 |
Constante EMF (V/1000 rpm) | 14,992 |
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | 85,2 |
Constante de tempo elétrica (ms) | 0,48 |
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) | 60 |
Indutância - fase a fase (mH) | 0,057 |
Resistência linha a linha (Ohm) | 0,119 |
Constante mecânica de tempo (ms) | 1,79 |
Constante do motor (mNm/W½) | 345 |
Constante do motor (oz-in/W½) | 48,7 |
Regulagem do motor (10³/Nms) | 8,45 |
Corrente em vazio, típica (mA) | 1090 |
Velocidade em vazio (rpm) | 938 |
Tensão nominal (V) | 14,4 |
Direção otimizada | Bidirecional |
Constante térmica de tempo (s) | 900 |
Constante de torque (mNm/A) | 118,7 |
Constante de torque (oz-in/A) | 16,81 |
Peso (g) | 354 |
Peso (oz) | 12,49 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) | 155 |
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) | 311 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS |
Temperatura ambiente (°C) | 155 |
Temperatura ambiente (°F) | 311 |
Ciclos de autoclave | 1000 |
Corrente de parada contínua (A) | 9,21 |
Torque de travamento contínuo (mNm) | 937,1 |
Torque de travamento contínuo (oz-in) | 132,7 |
Torque de pico (mNm) | 14231 |
Torque de pico (oz-in) | 2015 |
Preço do protótipo ($) | 1178,1 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) | 17,5 |
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) | 77,8 |
Relação | 16:1 |
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) | 8,3 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) Specification Page | Página de especificações |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) drawing | Desenho 2D |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) 3D drawing | Desenho 3D |
|