Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021)

B1210N1021 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

B1210N1021 Motor DC Sem Escovas com Ranhuras autoclavável

Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1021)

O motor CC sem escovas de tamanho 12 é ideal para furadeiras ortopédicas para ossos grandes. Esse motor cirúrgico canulado de alto torque fornece alimentação para furadeiras manuais ortopédicas de ossos grandes que funcionam com uma bateria de 9,6 V.

Destaques dos Produtos

  • Alto torque contínuo
  • Características térmicas aprimoradas
  • Opções canulado e não canulado
Número da peça B1210N1021
Diâmetro do motor (in) 1,24
Diâmetro do motor (mm) 31,5
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 27,17
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 120,86
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,566
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 123,4
Constante de tempo elétrica (ms) 0,47
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,018
Resistência linha a linha (Ohm) 0,038
Constante mecânica de tempo (ms) 1,85
Constante do motor (mNm/W½) 27,73
Constante do motor (oz-in/W½) 3,93
Regulagem do motor (10³/Nms) 1298,34
Corrente em vazio, típica (mA) 1267
Velocidade em vazio (rpm) 16800
Tensão nominal (V) 9,6
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 975
Constante de torque (mNm/A) 5,41
Constante de torque (oz-in/A) 0,77
Peso (g) 265
Peso (oz) 9,35
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 16,1
Torque de travamento contínuo (mNm) 83,1
Torque de travamento contínuo (oz-in) 11,77
Torque de pico (mNm) 1365,4
Torque de pico (oz-in) 193,4
Preço do protótipo ($) 824
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 80,3
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 357,1
Relação -
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 8,7