Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1022)

B1210N1022 Motor sem escovas para broca de ossos grandes (ortopédico)

B1210N1022 Motor sem escovas para broca de ossos grandes (ortopédico)

Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1022)

O motor CC sem escovas de tamanho 12 é ideal para furadeiras ortopédicas para ossos grandes. Esse minimotor canulado de alto torque atende às necessidades de grandes furadeiras manuais ortopédicas de ossos grandes que funcionam com uma bateria de 12 V.

Destaques dos Produtos

  • Alto torque contínuo
  • Características térmicas aprimoradas
  • Opções canulado e não canulado
Número da peça B1210N1022
Diâmetro do motor (in) 1,24
Diâmetro do motor (mm) 31,5
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 27,17
Força estática axial sem suporte de eixo (máx.) (N) 120,86
Constante EMF (V/1000 rpm) 0,759
Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) 126
Constante de tempo elétrica (ms) 0,53
Faseamento elétrico do sensor Hall (elétrico °) 60
Indutância - fase a fase (mH) 0,03
Resistência linha a linha (Ohm) 0,057
Constante mecânica de tempo (ms) 1,54
Constante do motor (mNm/W½) 30,36
Constante do motor (oz-in/W½) 4,3
Regulagem do motor (10³/Nms) 1084,42
Corrente em vazio, típica (mA) 940
Velocidade em vazio (rpm) 14740
Tensão nominal (V) 12
Direção otimizada Bidirecional
Constante térmica de tempo (s) 975
Constante de torque (mNm/A) 7,25
Constante de torque (oz-in/A) 1,03
Peso (g) 267
Peso (oz) 9,42
Temperatura do enrolamento (máx.) (°C) 155
Temperatura do enrolamento (máx.) (°F) 311
Padrões atendidos Compatível com RoHS
Temperatura ambiente (°C) 155
Temperatura ambiente (°F) 311
Ciclos de autoclave 1000
Corrente de parada contínua (A) 13
Torque de travamento contínuo (mNm) 80,8
Torque de travamento contínuo (oz-in) 11,44
Torque de pico (mNm) 1518,6
Torque de pico (oz-in) 215
Preço do protótipo ($) 824
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (lbs) 80,3
Força estática radial sem suporte de eixo (máx.) (N) 357,1
Relação -
Resistência térmica (com ranhuras)热阻(有槽) 8,7