Soluções para motores cirúrgicos
Projetados para atingir seu desempenho crítico
Desenvolvido e produzido nos Estados Unidos, nossas soluções de motores cirúrgicos (SMS) são personalizadas para alta confiabilidade e as especificações exatas das ferramentas e aplicações com auxílio de robô para cirurgias.
A Portescap proporciona uma ampla variedade de soluções de motores e controle esterilizáveis feitas para aguentar mais de 3 mil ciclos de autoclave
Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Ciclos de autoclave | Relação | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512A1) | 0,5 | 12,7 | 1000 | - | 9,5 | 1,34 | 97400 | 176,1 | 24,9 | ||||
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4080) | 0,5 | 12,7 | 1000 | 5:1 | 37,9 | 5,4 | 13385 | 445,3 | 63,1 | ||||
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4081) | 0,5 | 12,7 | 1000 | 5:1 | 41,6 | 5,9 | 12800 | 518,9 | 73,5 | ||||
Motorredutor de alta velocidade para raspador de juntas artroscópico (B0614A4) | 0,65 | 16,51 | 1000 | 4:1 | 81,48 | 11,54 | 13710 | 1705 | 241 | ||||
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4041) | 0,65 | 16,51 | 1000 | 6:1 | 116,5 | 16,5 | 7353 | 1846 | 261,4 | ||||
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4042) | 0,65 | 16,51 | 1000 | 6:1 | 126,8 | 18 | 4082 | 1197 | 169,6 | ||||
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1005) | 0,65 | 16,51 | 1000 | - | 19,6 | 2,78 | 35300 | 354,1 | 50,2 | ||||
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1007) | 0,65 | 16,51 | 1000 | - | 19,8 | 2,81 | 35597 | 278,2 | 39,4 | ||||
0,8 | 20,35 | 1000 | - | 21,4 | 3,03 | 26700 | 198 | 28,1 | |||||
Motor Para Osso Pequenos (B0912N1016) | 0,872 | 22,15 | 1000 | - | 29,4 | 4,16 | 38633 | 564,6 | 80 | ||||
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4023) | 0,872 | 22,15 | 1000 | 35:1 | 833 | 118 | 1104 | 16007 | 2266 | ||||
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4024) | 0,872 | 22,15 | 1000 | 3:1 | 88,8 | 12,6 | 12851 | 1534,5 | 217,3 | ||||
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B1112A4) | 1,1 | 27,94 | 1000 | 16:1 | 937,1 | 132,7 | 1053 | 14231 | 2015 | ||||
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1021) | 1,24 | 31,5 | 1000 | - | 83,1 | 11,77 | 16800 | 1365,4 | 193,4 | ||||
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1023) | 1,24 | 31,5 | 1000 | - | 95,9 | 13,58 | 15700 | 1660,8 | 235,2 | ||||
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1027) | 1,24 | 31,5 | 1000 | - | 95,9 | 13,58 | 15700 | 1660,8 | 235,2 | ||||
B2010A4 - Motorredutor cirúrgico para chave trituradora | 1,96 | 49,78 | 1000 | 25:1 | 6526,6 | 923,4 | 290 | 76966,2 | 10898,6 |
Tensão nominal (máx.) (V) | Tensão nominal (mín.) (V) | Tipo de feedback | Potência de entrada contínua (máx.) (W) | Método de controle | Ciclos de autoclave | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNT1530 | 15 | 9 | Detectável | 300 | Controle de velocidade em malha aberta | 1000 | ||||
CNT2440 | 24 | 5 | Sem sensor | 960 | Controle de velocidade em malha aberta | 1000 |