O motor DC sem escovas e sem ranhuras 32BF utiliza seis bobinas sem núcleo de ferro autossustentadas. O motor em miniatura 32BF oferece longa vida útil, excelentes velocidade e controle de posição, e rotação suave. Com um design de disco magnético, não tem perdas de ferro e apresenta um perfil plano. O micromotor sem escovas 32BF NuvoDisc oferece um design compacto altamente eficiente com opções personalizadas para diversas necessidades. Os pequenos motores sem escovas da Portescap são a solução ideal para uma infinidade de aplicações.
PEQUENOS MOTORES SEM ESCOVAS DA PORTESCAP
•Motor sem escovas e sem ranhuras 16BHS de 2 fios :
Utiliza uma bobina cilíndrica autossustentável sem núcleo de ferro, produzida com a mesma técnica de enrolamento de nossos motores DC sem núcleo. Com base em baixas perdas de ferro em altas velocidades, este pequeno motor DC sem escovas é eficiente com design compacto. O 16BHS oferece longa vida útil, excelente controle de velocidade e posição e rotação suave, benefícios que podem ser utilizados em aplicações como dispositivos respiratórios e de ventilação, diagnósticos clínicos, bombas e válvulas em miniatura.
•Micromotor DC 22ECS60 sem escovas:
Parte de nossa série ULTRA EC™, possui um novo design magnético proprietário. Este é um pequeno motor sem escovas, desenvolvido com base em nossa tecnologia patenteada de bobina U. Esta nova bobina é a chave para o excelente desempenho dos motores DC sem escovas, incluindo perdas mínimas de ferro, maior eficiência e operação mais fria. O design exclusivo da bobina permite que motores de dois polos, por exemplo, forneçam 30% mais torque em comparação com o motor do mesmo tamanho, usando um design de bobina convencional. As aplicações típicas incluem ferramentas manuais odontológicas, dispositivos de distribuição farmacêutica e respiradores.
•Micromotor DC 22ECT60 sem escovas:
Outro motor de nossa série ULTRA EC é o 22ECT60, especificamente otimizado para alto torque contínuo em velocidades baixas a médias, maximizando a potência entre 10.000 e 20.000 rpm. Esses motores são capazes de fornecer torque contínuo duas vezes maior do que os motores BLDC comparáveis do mesmo tamanho, em toda a faixa de baixa velocidade. Esses motores são excelentes em aplicações de robôs cirúrgicos e humanoides, bem como no ajuste de assentos.
• Pequeno motor DC sem escovas e sem ranhuras32BF nuvoDisc :
Utiliza 6 bobinas autossustentáveis sem núcleo. É um design sem ranhuras com 8 polos, perfil baixo, alta eficiência e operação trifásica. As aplicações para este motor plano incluem dispositivos médicos, leitores de código de barras, manuseio de mídia e dispositivos de levantamento topográfico.
• Motor Shaver de Articulação Artroscópica de 4,2 K RPM :
É um pequeno motor DC sem escovas otimizado para ferramentas manuais cirúrgicas elétricas, usadas em procedimentos minimamente invasivos em articulações como quadril, joelho e ombro. Os minimotores da Portescap para aplicações cirúrgicas são projetados para oferecer alta segurança em ambientes de autoclave.
•Motor Otorrino microdebridador (também conhecido como ENT shaver):
Este motor foi projetado de forma que seu torque e velocidade o tornam uma solução ideal para ferramentas manuais cirúrgicas elétricas, usadas em cirurgias de ouvido, nariz e garganta.
Veja nossa ampla linha completa de motores DC sem escovas.