Os motores de passo Can Stack podem ser operados como motores síncronos AC usando uma rede de capacitância, conforme mostrado abaixo. O que é um Motor Síncrono AC? O motor síncrono AC é construído da mesma maneira básica que o motor de ímã permanente, mas as bobinas têm resistência para permitir a operação adequada quando alimentadas pela tensão AC através da rede de capacitância. Os motores síncronos não requerem o drive de motor de passo típico, mas operam apenas pela aplicação da tensão AC. Isso torna os motores ideais para aplicações onde a tensão DC não é facilmente acessível.
Esses motores funcionam a uma velocidade fixa e são adequados para operação contínua em vez de serviço intermitente (como é o caso dos motores de passo). A velocidade de saída do motor é controlada pelo número de pares de polos do motor can stack em conjunto com a frequência da alimentação de tensão. Por exemplo, a velocidade de um design de 12 pares de polos operado por uma fonte de 50 Hz forneceria 60 X 50/12 = 250 rpm. A 60 Hz, a velocidade seria, portanto, de 300 rpm.
Vantagens dos Motores Síncronos AC: -
• Operados a partir de rede elétrica AC
• Operação bidirecional bastando alterar a conexão do capacitor
• Economia e longa duração
• Operação fácil, sem eletrônica especial ou conversores
• Entre as características padrão dos nossos motores síncronos AC estão:
• Torques de operação de 0,3 a 16 onças x polegadas (0,38 - 115 mNm)
• Tensões de alimentação AC normalmente 24, 120 ou 230 V AC
• Velocidades síncronas de 250 rpm (300) a 500 rpm (600) (50 ou 60 Hz)