Browse News Categories
Additional Resources
Carregador De Chip De Pastilha Semicondutora

O teste de pastilhas semicondutoras é uma etapa importante na fabricação de vários chips usados em muitas aplicações eletrônicas comerciais. Na aplicação, o carregador de pastilhas transporta a pastilha de um cassete para a estação de inspeção onde a pastilha é cuidadosamente carregada e, em seguida, o dispositivo carregador retorna para coletar a próxima pastilha. Um fabricante de máquina semicondutora descobriu que o sistema da carregadeira acionada por motor apresentou quebra do eixo de saída com a solução do motor atual.
Os engenheiros da Portescap analisaram o projeto do motor atual, determinaram a causa raiz do problema e, em seguida, ofereceram um motor e uma caixa de engrenagens mais robustos para eliminar a quebra do eixo. A equipe propôs o motor CC com escova Athlonix™ 16DCT combinado com o redutor R16. O motor foi submetido a testes de vida útil acelerada para confirmar a robustez da aplicação. Com temperatura corporal reduzida e desempenho aprimorado e consistente na aplicação, o motor CC sem núcleo com escova Athlonix de 16 mm e os projetos da caixa de engrenagens atenderam facilmente aos requisitos de teste de vida útil.
Caixa de engrenagem R16

Download a PDF of this article
- Design robusto para uma vida útil mais longa
- Design compacto de alta potência
- Desempenho confiável
- Operação eficiente, calor reduzido