Browse News Categories
Additional Resources
Bomba Médica À Vácuo

As bombas de ar e a vácuo desempenham um papel essencial em várias aplicações de cuidados com pacientes críticos e devem ser confiáveis e silenciosas para o conforto e segurança do paciente. Os motores que acionam as bombas determinam a qualidade de seu desempenho e o nível de ruído do funcionamento.
Um fornecedor líder em tecnologias de ar e gás comprimidos, vácuo e transferência de fluidos usadas em uma vasta gama de aplicações médicas abordou a Portescap com um desafio. Ele desejava solucionar um problema de ruído significativo relacionado a uma bomba médica.
Os engenheiros da Portescap, com experiência em aplicações médicas de baixo ruído, identificaram rapidamente que o sistema de rolamento do motor DC sem escova padrão se degenerou ao longo do tempo, o que aumentou os níveis de barulho da bomba do compressor controlada por ele. Os engenheiros resolveram o problema com o design de um conjunto de rolamentos de esferas que mantinham uma pré-carga de rolamento constante por toda a vida útil do motor. Essa solução reduz a probabilidade de fadiga do motor, o ruído de vibração e subsequente falha do motor.
Antes da solução da Portescap, todo ano era necessário fazer a manutenção em 4% dos motores instalados por problemas de ruído. Com a aplicação do motor 26BC 6A, a manutenção por problemas de ruído foi eliminada. O motor DC sem escova 26BC da Portescap, com comutação eletrônica e controle de velocidade integrados, garantiu uma solução confiável e silenciosa que melhorou o conforto de pacientes hospitalizados.

Download a PDF of this article
- Projeto compacto sem ranhuras
- Baixa perda de ferro em alta velocidade
- Operação silenciosa
- Opcionais eletrônicos integrados