Reduza o tamanho de dispositivos e instrumentos sem comprometer a potência com os motores CC com escovas Athlonix™ 10NS da Portescap

A Portescap apresenta o minimotor CC com escovas 10NS. Esses motores CC com escovas proporcionam um espetacular desempenho de velocidade/ torque, garantindo alto torque nominal e alta potência de até 0,7 W em dimensões menores que as de motores com desempenho comparável. Isso permite que os fabricantes de equipamentos produzam máquinas e dispositivos menores, mais leves e com desempenho superior. Além disso, isso elimina a necessidade de optar entre tamanho compacto e peso ou duração da carga da bateria e ciclo de vida do equipamento.

"Como parte da plataforma Athlonix™, os ultracompactos motores CC com escovas 10NS apresentam um design sem núcleo energeticamente eficiente, com circuito magnético e bobina otimizados e autossustentados. Isso permite que o motor maximize a densidade de potência e também proporciona resistência contínua ao longo da vida útil do motor", afirma Sunil Kumar, Subgerente de Produto. "Isso torna os motores em miniatura 10NS ideais para uso em instrumentos e dispositivos médicos, incluindo bombas médicas, colimadores para imageamento, equipamentos topográficos e aplicações de segurança e controle de acesso."

Esses motores com alta densidade de potência oferecem torque máximo contínuo de até 0,9 mNm para proporcionar maior resistência e desempenho, sem comprometer a eficiência operacional. Eles pesam apenas 16 g/0,56 onça e fornecem potência de saída de até 0,7 watts.

Os motores CC com escovas 10NS são compatíveis com encoders incrementais e redutores de vários tamanhos e relações para atender a uma ampla gama de necessidades de aplicação. Eles são fabricados em uma instalação certificada pela norma ISO e estão em conformidade com a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS). Entre em contato com as equipes de aplicações e suporte de vendas da Portescap™ para obter especificações adicionais e amostras de protótipos rápidos.